(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HSK-A63-CKB4-123
CKシャンク(HSKシャンク)CKボーリングシステム HSK-A63 CKシャンク HSK-A63-CKB4-123

CKシャンク(HSKシャンク)CKボーリングシステム HSK-A63 HSK-A63-CKB4-123

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,059円
税込単価
29,765円

荒・仕上げ用高精度ボーリングヘッドのためのベーシックホルダです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シャンク
  • 主軸側規格:
    HSK-A
  • 取付け先適合規格:
    HSK63A
  • チャック種類:
    サイドロック
  • クーラント方式:
    センタースルー(刃物スルー)

型番

HSK-A63-CKB4-123 解除

Loading...

HSK-A63-CKB4-123 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ヘッドとホルダそれぞれのCK No.が合致する型番をご指定ください。

Aタイプ(DIN 69893-1)(ISO 12164)

型番CK No.φDLL1A質量
(kg)
HSK-A50-CKB1-73CK11972.5105650.5
HSK-A50-CKB2-85CK22484.5117800.6
HSK-A50-CKB3-80CK33180120820.7
HSK-A50-CKB4-73CK43973760.8
HSK-A50-CKB5-83CK55083140-1.0
HSK-A63-CKB1-78CK11977.5110730.9
HSK-A63-CKB2-90CK22489.5125881.0
HSK-A63-CKB3-100CK3311001401031.1
HSK-A63-CKB3-1301301701331.3
HSK-A63-CKB4-93CK439931401031.2
HSK-A63-CKB4-1231231701331.5
HSK-A63-CKB5-83CK550831401051.3
HSK-A63-CKB5-1131131701351.8
HSK-A63-CKB6-79CK66479150-1.5
HSK-A63-CKB6-1091091802.3
HSK-A100-CKB1-103CK119102.5135732.5
HSK-A100-CKB2-115CK224114.51501072.6
HSK-A100-CKB3-125CK3311251651222.8
HSK-A100-CKB4-118CK4391181651223.0
HSK-A100-CKB4-1781782251823.5
HSK-A100-CKB5-108CK5501081651223.3
HSK-A100-CKB5-1831832401974.4
HSK-A100-CKB5-2282282852425.0
HSK-A100-CKB6-94CK664941651223.4
HSK-A100-CKB6-1691692401975.3
HSK-A100-CKB6-2292293002576.7
HSK-A100-CKB7-123CK7901232101815.8
HSK-A100-CKB7-21321330027110.2
HSK-A100-CKB7-27327336033113.2

1.貫通穴があいていますのでセンタスルーにてご使用できます。
2.クーラントパイプは付属していません。
3.表中のL1およびA寸法はEWNヘッドを取り付けた際の参考値です。
4.各種ヘッドを取り付けた場合、刃先とドライブキー溝は同相位です。
またEWV・EWBヘッドの場合、刃先はノッチ側となります。

外形図

CKシャンク(HSKシャンク) CKボーリングシステム 外形図

型番リスト

型番
適合シャンクCK NO.
φD(mm)
ホルダ長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSK-A63-CKB4-123

CK4
39
123

1個

27,059( 29,765円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

荒・仕上げ用高精度ボーリングヘッドのためのベーシックホルダです。

カタログ

HSK-A63-CKB4-123で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CKシャンク(HSKシャンク)CKボーリングシステム HSK-A63の型番HSK-A63-CKB4-123のページです。
型番HSK-A63-CKB4-123に関する仕様情報を記載しております。

CKシャンク(HSKシャンク)CKボーリングシステム HSK-A63のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HSK-A63-CKB1-78
HSK-A63-CKB3-100
HSK-A63-CKB3-130
HSK-A63-CKB4-93
HSK-A63-CKB5-113
HSK-A63-CKB5-83
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合シャンクCK NO. φD
(mm)
ホルダ長さ L
(mm)

22,739円

( 25,013円 )
1個 -

5日目

CK11977.5

24,010円

( 26,411円 )
1個 -

5日目

CK331100

27,059円

( 29,765円 )
1個 -

5日目

CK331130

24,010円

( 26,411円 )
1個 -

5日目

CK43993

27,073円

( 29,780円 )
1個 -

5日目

CK550113

24,644円

( 27,108円 )
1個 -

5日目

CK55083

ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました