(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ST42-CKB1-77
CKシャンク(ストレートシャンク)CKボーリングシステム ST42 CKシャンク ST42-CKB1-77

CKシャンク(ストレートシャンク)CKボーリングシステム ST42 ST42-CKB1-77

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,553円
税込単価
10,508円

【特長】・フロート式のため左右のバランスがよく、切削トルクを受け止め、強力なト...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ヘッドおよびスローアウェイチップは付属していません。

型番

ST42-CKB1-77 解除

Loading...

ST42-CKB1-77 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

CKシャンク(ストレートシャンク) CKボーリングシステム 外形図1

図1

CKシャンク(ストレートシャンク) CKボーリングシステム 外形図2

図2

CKシャンク(ストレートシャンク) CKボーリングシステム 外形図3

図3

CKシャンク(ストレートシャンク) CKボーリングシステム 外形図4

図4

型番CK No.φD1φDSLL1A質量
(kg)
ST32-CKB1-771CK1193277157730.7
ST32-CKB2-732CK22472.5152.51000.7
ST32-CKB3-69CK331691490.8
ST32-CKB4-583CK439581380.9
ST32-CKB5-484CK550481280.9
ST32-CKB6-59CK664591391251.5
ST42-CKB1-771CK1194277157731.0
ST42-CKB2-732CK22472.5152.51001.0
ST42-CKB3-69CK331691491.1
ST42-CKB4-63CK439631431.2
ST42-CKB5-483CK550481281.3
ST42-CKB6-594CK664591391251.8

1.表中のA寸法はEWNヘッドを取り付けた際の参考値です。
2.ヘッド、およびスローアウェイチップは付属しておりませんので、別途お買い求めください。

型番リスト

型番
ホルダ長さ(mm)
適合シャンクCK No.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST42-CKB1-77

77
CK1

1個

9,553( 10,508円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フロート式のため左右のバランスがよく、切削トルクを受け止め、強力なトルクにも対応
・バランスがよく、切削トルクを受け止め、強力なトルクにも耐えることができます

(i)ご注意

  • ヘッドおよびスローアウェイチップは付属していません。

カタログ

Loading...

ST42-CKB1-77で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CKシャンク(ストレートシャンク)CKボーリングシステム ST42の型番ST42-CKB1-77のページです。
型番ST42-CKB1-77に関する仕様情報を記載しております。

CKシャンク(ストレートシャンク)CKボーリングシステム ST42のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ST42-CKB2-73
ST42-CKB3-69
ST42-CKB4-63
ST42-CKB5-48
ST42-CKB6-59
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ホルダ長さ
(mm)
適合シャンクCK No.

9,998円

( 10,998円 )
1個 -

5日目

72.5CK2

10,455円

( 11,501円 )
1個 -

5日目

69CK3

11,370円

( 12,507円 )
1個 -

5日目

63CK4

11,815円

( 12,997円 )
1個 -

5日目

48CK5

12,272円

( 13,499円 )
1個 -

5日目

59CK6

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました