(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CKシャンク(BTシャンク)CKボーリングシステム BT50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BT50-CKB2-53
CKシャンク(BTシャンク)CKボーリングシステム BT50 CKシャンク BT50-CKB2-53

通常単価(税別)
24,644円
税込単価
27,108円

【特長】・深穴や大径加工に大きな効果・ボーリング加工の問題となる振動、たわみ量...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    BT
  • 主軸・シャンク種類:
    BT
  • 主軸・シャンク番号:
    50
  • クーラント等供給方式:
    センタースルー

(i)ご注意

  • ヘッドおよびスローアウェイチップは付属していません。

型番

BT50-CKB2-53 解除

Loading...

カタログを表示

BT50-CKB2-53 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ホルダ長さ(mm)
D(mm)
適合シャンクCK No.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BT50-CKB2-53

52.5
24
CK2

1個

24,644( 27,108円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・深穴や大径加工に大きな効果
・ボーリング加工の問題となる振動、たわみ量を抑制

(i)ご注意

  • ヘッドおよびスローアウェイチップは付属していません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CKシャンク(BTシャンク)CKボーリングシステム BT50の型番BT50-CKB2-53のページです。
型番BT50-CKB2-53に関する仕様情報を記載しております。

CKシャンク(BTシャンク)CKボーリングシステム BT50のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BT50-CKB1-102
BT50-CKB2-113
BT50-CKB3-124
BT50-CKB3-54
BT50-CKB4-118
BT50-CKB4-178
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ホルダ長さ
(mm)
D
(mm)
適合シャンクCK No.

23,755円

( 26,131円 )
1個 -

5日目

10219CK1

24,645円

( 27,110円 )
1個 -

5日目

112.524CK2

25,662円

( 28,228円 )
1個 -

5日目

12431CK3

25,661円

( 28,227円 )
1個 -

5日目

5431CK3

25,662円

( 28,228円 )
1個 -

5日目

11839CK4

26,804円

( 29,484円 )
1個 -

5日目

17839CK4

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました