(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CKシャンク(BTシャンク)CKボーリングシステム BT40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BT40-CKB4-43
CKシャンク(BTシャンク)CKボーリングシステム BT40 CKシャンク BT40-CKB4-43

通常単価(税別)
18,420円
税込単価
20,262円

【特長】・深穴や大径加工に大きな効果・ボーリング加工の問題となる振動、たわみ量...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    BT
  • 主軸・シャンク種類:
    BT
  • 主軸・シャンク番号:
    40
  • クーラント等供給方式:
    センタースルー

(i)ご注意

  • ヘッドおよびスローアウェイチップは付属していません。

型番

BT40-CKB4-43 解除

Loading...

カタログを表示

BT40-CKB4-43 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ホルダ長さ(mm)
D(mm)
適合シャンクCK No.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BT40-CKB4-43

43
39
CK4

1個

18,420( 20,262円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・深穴や大径加工に大きな効果
・ボーリング加工の問題となる振動、たわみ量を抑制

(i)ご注意

  • ヘッドおよびスローアウェイチップは付属していません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CKシャンク(BTシャンク)CKボーリングシステム BT40の型番BT40-CKB4-43のページです。
型番BT40-CKB4-43に関する仕様情報を記載しております。

CKシャンク(BTシャンク)CKボーリングシステム BT40のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BT40-CKB2-83
BT40-CKB3-44
BT40-CKB3-94
BT40-CKB4-88
BT40-CKB5-48
BT40-CKB5-78
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ホルダ長さ
(mm)
D
(mm)
適合シャンクCK No.

17,913円

( 19,704円 )
1個 -

5日目

82.524CK2

18,420円

( 20,262円 )
1個 -

5日目

4431CK3

18,420円

( 20,262円 )
1個 -

5日目

9431CK3

18,420円

( 20,262円 )
1個 -

5日目

8839CK4

18,981円

( 20,879円 )
1個 -

5日目

4850CK5

18,928円

( 20,821円 )
1個 -

5日目

7850CK5

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました