(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BBT40-MEGA4S-75T
メガマイクロチャック(高剛性テーパタイプ)BBT40 メガマイクロチャック

メガマイクロチャック(高剛性テーパタイプ)BBT40 BBT40-MEGA4S-75T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
30,133円
税込単価
33,146円

【特長】・ナット外径Φ10の超極細設計。・ワーク、治具干渉を考慮したスリムな高...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    BT
  • 主軸・シャンク種類:
    BT
  • 主軸・シャンク番号:
    40
  • 最高回転数(min-1):
    50000
  • CADデータ有無:
    2D/3D
  • ビッグプラスBT No.:
    BBT40

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

Loading...

BBT40-MEGA4S-75T の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最大把握径(mm)
最小把握径(mm)
把握径(mm)
ホルダ長さ(mm)
適用コレット
φD1(mm)
D(mm)
L1(mm)
最大把握径(mm)
質量(g)
G
H1(mm)
H2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BBT40-MEGA4S-75T

5.0以下
-
0.45~4.05
75
NBC4S-□
16.5
12
43
4.05
1020
M5 P0.8
26.5
47

1個

30,133( 33,146円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナット外径Φ10の超極細設計。
・ワーク、治具干渉を考慮したスリムな高速回転ホルダ。
・極小径のエンドミル加工対応が新登場!

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

BBT40-MEGA4S-75Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガマイクロチャック(高剛性テーパタイプ)BBT40の型番BBT40-MEGA4S-75Tのページです。
型番BBT40-MEGA4S-75Tに関する仕様情報を記載しております。

メガマイクロチャック(高剛性テーパタイプ)BBT40のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BBT40-MEGA4S-105T
BBT40-MEGA4S-120T
BBT40-MEGA4S-135T
BBT40-MEGA4S-90T
BBT40-MEGA6S-105T
BBT40-MEGA6S-120T
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大把握径
(mm)
最小把握径
(mm)
把握径
(mm)
ホルダ長さ
(mm)
適用コレット φD1
(mm)
D
(mm)
L1
(mm)
最大把握径
(mm)
質量
(g)
G H1
(mm)
H2
(mm)

30,133円

( 33,146円 )
1個 -

5日目

5.0以下-0.45~4.05150NBC4S-□21.812734.051080M5 P0.826.547

31,208円

( 34,329円 )
1個 -

5日目

5.0以下-0.45~4.05120NBC4S-□24.412884.051130M5 P0.826.547

32,285円

( 35,514円 )
1個 -

5日目

5.0以下-0.45~4.05135NBC4S-□27121034.051200M5 P0.826.547

30,133円

( 33,146円 )
1個 -

5日目

5.0以下-0.45~4.0590NBC4S-□19.112584.051050M5 P0.826.547

30,133円

( 33,146円 )
1個 -

5日目

7.0以下-0.45~6.05105NBC6S-□23.314736.051100M7 P0.7528.549

31,208円

( 34,329円 )
1個 -

5日目

7.0以下-0.45~6.05120NBC6S-□25.914886.051150M7 P0.7528.549

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました