(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ST14-MEGA6S-200
メガマイクロチャック ST/SST メガマイクロチャック

メガマイクロチャック ST/SST ST14-MEGA6S-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,013円
税込単価
11,014円

【特長】・メガニューベビーとの組み合わせで、高精度加工を実現

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ナットは付属しています。コレット、レンチは別途ご注文ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

Loading...

ST14-MEGA6S-200 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
主軸・シャンク番号
最大把握径(mm)
把握径(mm)
適用コレット
CADデータ有無
付属品
商品タイプ
L(mm)
D(mm)
本体
最大把握径(mm)
シャンク径・シャンクNO.
ΦDs(mm)
質量(g)
特長
G
H1(mm)
H2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST14-MEGA6S-200

14
7.0以下
0.45~6.05
NBC6S-□
2D/3D
-
-
200
14
-
6.05
ST14
14
210
メガニューベビーとの組み合わせで、高精度加工を実現。
M7 P0.75
28.5
49

1個

10,013( 11,014円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メガニューベビーとの組み合わせで、高精度加工を実現

(i)ご注意

  • ナットは付属しています。コレット、レンチは別途ご注文ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

ST14-MEGA6S-200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガマイクロチャック ST/SSTの型番ST14-MEGA6S-200のページです。
型番ST14-MEGA6S-200に関する仕様情報を記載しております。

メガマイクロチャック ST/SSTのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SST14-MEGA6S-160
ST10-MEGA3S-120
ST14-MEGA6S-160
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
主軸・シャンク番号 最大把握径
(mm)
把握径
(mm)
適用コレット CADデータ有無 付属品 商品タイプ L
(mm)
D
(mm)
本体 最大把握径
(mm)
シャンク径・シャンクNO. ΦDs
(mm)
質量
(g)
特長 G H1
(mm)
H2
(mm)

37,594円

( 41,353円 )
1個 -

5日目

147.0以下0.45~6.05NBC6S-□-マイクロコレット(NBC64S-3、4、5、6)メガレンチ(MGR14)、専用セット箱、ナットストレートシャンクセット16014ST14-MEGA6S-1606.05ST1414-本体/ST14-MEGA6S-160(MGN6S ナット付き)マイクロコレット/NBC6S-3、4、5、6の4個(Φ3、Φ4、Φ5、Φ6)メガレンチ/MGR14 専用セット箱M7 P0.7528.549

9,040円

( 9,944円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

104.0以下0.45~3.25NBC3S-□2D/3D--12010-3.25ST101060メガニューベビーとの組み合わせで、高精度加工を実現。M4 P0.72238

9,476円

( 10,424円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

147.0以下0.45~6.05NBC6S-□2D/3D--16014-6.05ST1414180メガニューベビーとの組み合わせで、高精度加工を実現。M7 P0.7528.549

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました