(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BBT40-MEGA20N-90
メガニューベビーチャック(二面拘束・高速回転用)BBT40 BTシャンクヨウツーリングコウグ

メガニューベビーチャック(二面拘束・高速回転用)BBT40 BBT40-MEGA20N-90

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
 - 
税込単価
 - 

【特長】〔BBT30、BBT40シリーズ〕・高精度・汎用性に加え、高速加工を可...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    BT
  • 主軸・シャンク種類:
    BT
  • 主軸・シャンク番号:
    40
  • クーラント等供給方式:
    センタースルー
  • 最高回転数(min-1):
    50000
  • CADデータ有無:
    2D/3D
  • ビッグプラスBT No.:
    BBT40
  • 特長:
    高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ナットは付属しています。コレット、レンチ、アジャストスクリュは別途ご注文ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

Loading...

BBT40-MEGA20N-90 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

口元1μmの高精度コレット他

材質、加工方法、熱処理に至るまで追求。全数2回の精度検査と極めて厳密な品質管理の元で生まれた高精度コレット。

・コレット単体精度
 
メガニューベビーチャック(二面拘束・高速回転用) 製品特長関連画像1

縮み代0.1~0.2/φの新コレット登場!!

突き出し量を抑える事で、これまで以上に安定した加工精度を実現。
メガニューベビーチャック(二面拘束・高速回転用) 製品特長関連画像2

用途に合わせたクーラント対策

オイルシール機能が付いたクーラントナット。内部のPSリングを外す事で端面給油がご使用いただけます。

標準コレットでOK。
メガニューベビーチャック(二面拘束・高速回転用) 製品特長関連画像3

メガパーフェクトシール PAT.

メガニューベビーチャック(二面拘束・高速回転用) 製品特長関連画像4
 

他を圧倒する豊富な本体シリーズ

豊富な本体シリーズにより、必ずBESTなツールがお選びいただけます。

本体の種類が少ないと・・・
無駄な突き出しが増え、加工能率がダウン

メガニューベビーチャック(二面拘束・高速回転用) 製品特長関連画像5

 

外形図

メガニューベビーチャック(二面拘束・高速回転用) 外形図

 

選定サポート情報

メガニューベビーチャック(二面拘束・高速回転用) 選定サポート情報

型番リスト

型番
最大把握径(mm)
最小把握径(mm)
把握径(mm)
ホルダ長さ(mm)
適用コレット
付属品
D(mm)
適合ナット
刃具調整量H(mm)
L1(mm)
最大把握径(mm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BBT40-MEGA20N-90

20.0以下
2.0以上
2.5~20
90
NBC20-□
ナット
46
MGN20
51~68
57
20
1400
10

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
〔BBT30、BBT40シリーズ〕
・高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました
〔BBT50シリーズ〕
・テーパ、端面の二面拘束のビッグプラスシステムを標準化
・豊富なシリーズでベーシックホルダとしても最適です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ナットは付属しています。コレット、レンチ、アジャストスクリュは別途ご注文ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

BBT40-MEGA20N-90で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガニューベビーチャック(二面拘束・高速回転用)BBT40の型番BBT40-MEGA20N-90のページです。
型番BBT40-MEGA20N-90に関する仕様情報を記載しております。

メガニューベビーチャック(二面拘束・高速回転用)BBT40のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BBT40-MEGA10N-165/NL
BBT40-MEGA10N-200/NL
BBT40-MEGA10N-60
BBT40-MEGA20N-90/NL
BBT40-MEGA6N-105
BBT40-MEGA6N-105/NL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?最大把握径
(mm)
最小把握径
(mm)
把握径
(mm)
ホルダ長さ
(mm)
適用コレット 付属品 D
(mm)
適合ナット 刃具調整量H
(mm)
L1
(mm)
最大把握径
(mm)
質量
(g)

-

( - )
1個 -

お見積り

-10.0以下1.0以上1.5~10165NBC10-□-30MGN1038~48128101500

-

( - )
1個 -

お見積り

-10.0以下1.0以上1.5~10200NBC10-□-30MGN1038~48163101700

-

( - )
1個 -

お見積り

-10.0以下1.0以上1.5~1060NBC10-□ナット30MGN1038~4827101100

-

( - )
1個 -

お見積り

-20.0以下2.0以上2.5~2090NBC20-□-46MGN2051~6857201400

-

( - )
1個 -

お見積り

106.0以下-0.25~6105NBC6-□ナット20MGN623~436861200

-

( - )
1個 -

お見積り

-6.0以下-0.25~6105NBC6-□-20MGN623~436861200

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました