(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BBT50-MEGA32D-90
メガダブルパワーチャック(標準タイプ)BBT50 メガダブルパワーチャック

メガダブルパワーチャック(標準タイプ)BBT50 BBT50-MEGA32D-90

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
47,391円
税込単価
52,130円

【特長】・ナットとボディが完全密着・「ビッグプラス仕様」でダブルの効果が実現・...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    BT
  • 主軸・シャンク種類:
    BT
  • 主軸・シャンク番号:
    50
  • クーラント等供給方式:
    センタースルー
  • 最高回転数(min-1):
    30000
  • CADデータ有無:
    2D/3D
  • ビッグプラスBT No.:
    BBT50

(i)ご注意

  • レンチは付属しておりません。別途ご注文ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

Loading...

BBT50-MEGA32D-90 の仕様・寸法情報

商品情報

 

型番リスト

型番
最大把握径(mm)
最小把握径(mm)
把握径(mm)
ホルダ長さ(mm)
φD1(mm)
D(mm)
刃具調整量H(mm)
L1(mm)
最大把握径(mm)
質量(g)
L2(mm)
最低把握長E(mm)
適 合メガレンチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BBT50-MEGA32D-90

-
20.0以上
32
90
86
80
78~95
39
32
4800
54
71
MGR80L

1個

47,391( 52,130円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナットとボディが完全密着
・「ビッグプラス仕様」でダブルの効果が実現
・スピンドルと一体化に迫る高剛性です

(i)ご注意

  • レンチは付属しておりません。別途ご注文ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

Loading...

BBT50-MEGA32D-90で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガダブルパワーチャック(標準タイプ)BBT50の型番BBT50-MEGA32D-90のページです。
型番BBT50-MEGA32D-90に関する仕様情報を記載しております。

メガダブルパワーチャック(標準タイプ)BBT50のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BBT50-MEGA20D-105
BBT50-MEGA20D-135
BBT50-MEGA20D-165
BBT50-MEGA42D-105
BBT50-MEGA42D-135
BBT50-MEGA42D-165
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大把握径
(mm)
最小把握径
(mm)
把握径
(mm)
ホルダ長さ
(mm)
φD1
(mm)
D
(mm)
刃具調整量H
(mm)
L1
(mm)
最大把握径
(mm)
質量
(g)
L2
(mm)
最低把握長E
(mm)
適 合メガレンチ

45,065円

( 49,572円 )
1個 -

5日目

20.0以下20.0以上20105696069~79252051003656MGR60L

46,269円

( 50,896円 )
1個 -

5日目

20.0以下20.0以上20135696069~79252060003656MGR60L

47,391円

( 52,130円 )
1個 -

5日目

20.0以下20.0以上20165696069~79252068003656MGR60L

52,807円

( 58,088円 )
1個 -

5日目

-20.0以上421051009988~10540426000-71MGR99L

53,924円

( 59,316円 )
1個 -

5日目

-20.0以上421351009988~10540427800-71MGR99L

57,793円

( 63,572円 )
1個 -

5日目

-20.0以上421651009988~10540429600-71MGR99L

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました