(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メガダブルパワーチャック(ジェットスルータイプ)BBT50

メガダブルパワーチャック(ジェットスルータイプ)BBT50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
43,946円 ~ 76,472円
税込価格
48,341円 ~ 84,119円

高速回転ホルダ、メガダブルパワーチャック。【特長】・二面拘束、センタスルータイ...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    BT
  • 主軸・シャンク種類:
    BBT
  • 主軸・シャンク番号:
    50
  • 拘束面数:
    2
  • クーラント等供給方式:
    センタースルー
  • 最高回転数(min-1):
    30000

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • レンチは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

型番リスト

型番
最大把握径(mm)
最小把握径(mm)
把握径(mm)
最小刃具挿入量(mm)
最大刃具挿入量(mm)
ホルダ長さ(mm)
先端チャック部外径(mm)
CADデータ有無
φD1(mm)
L1(mm)
質量(g)
適 合メガレンチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12.0以下
12.0以上
12
43
65
106
38
-
43
25
4200
MGR38

1個

50,893( 55,982円 )

5日目

12.0以下
12.0以上
12
43
65
136
38
-
43
25
4700
MGR38

1個

52,233( 57,456円 )

5日目

12.0以下
12.0以上
12
43
65
166
38
-
43
25
5200
MGR38

1個

53,572( 58,929円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高速回転ホルダ、メガダブルパワーチャック。
【特長】
・二面拘束、センタスルータイプです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • レンチは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガダブルパワーチャック(ジェットスルータイプ)BBT50のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました