(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BBT40-MEGA12DS-75
メガダブルパワーチャック(ジェットスルータイプ)BBT40 フルカットドリル

メガダブルパワーチャック(ジェットスルータイプ)BBT40 BBT40-MEGA12DS-75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
40,626円
税込単価
44,689円

高速回転ホルダ、メガダブルパワーチャック。【特長】・二面拘束、センタスルータイ...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    BT
  • 主軸・シャンク種類:
    BBT
  • 主軸・シャンク番号:
    40
  • 拘束面数:
    2
  • クーラント等供給方式:
    センタースルー
  • 最高回転数(min-1):
    30000

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • レンチは付属しておりません。
  • BBT40-MEGA32DS-90Aは一部の機械でATCアームがチャックの締め付けナットに干渉することがありますのでご注意ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

Loading...

BBT40-MEGA12DS-75 の仕様・寸法情報

商品情報

 

型番リスト

型番
最大把握径(mm)
最小把握径(mm)
把握径(mm)
最小刃具挿入量(mm)
最大刃具挿入量(mm)
ホルダ長さ(mm)
先端チャック部外径(mm)
CADデータ有無
φD1(mm)
L1(mm)
質量(g)
適 合メガレンチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BBT40-MEGA12DS-75

12.0以下
12.0以上
12
43
65
76
38
-
43
25
1400
MGR38

1個

40,626( 44,689円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高速回転ホルダ、メガダブルパワーチャック。
【特長】
・二面拘束、センタスルータイプです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • レンチは付属しておりません。
  • BBT40-MEGA32DS-90Aは一部の機械でATCアームがチャックの締め付けナットに干渉することがありますのでご注意ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

Loading...

BBT40-MEGA12DS-75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガダブルパワーチャック(ジェットスルータイプ)BBT40の型番BBT40-MEGA12DS-75のページです。
型番BBT40-MEGA12DS-75に関する仕様情報を記載しております。

メガダブルパワーチャック(ジェットスルータイプ)BBT40のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BBT40-MEGA12DS-105
BBT40-MEGA16DS-105A
BBT40-MEGA16DS-135A
BBT40-MEGA16DS-75A
BBT40-MEGA20DS-105A
BBT40-MEGA20DS-120A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大把握径
(mm)
最小把握径
(mm)
把握径
(mm)
最小刃具挿入量
(mm)
最大刃具挿入量
(mm)
ホルダ長さ
(mm)
先端チャック部外径
(mm)
CADデータ有無 φD1
(mm)
L1
(mm)
質量
(g)
適 合メガレンチ

41,965円

( 46,162円 )
1個 -

5日目

12.0以下12.0以上12436510638-43251800MGR38

37,750円

( 41,525円 )
1個 -

5日目

16.0以下16.0以上165773107422D/3D53272100MGR42L

39,404円

( 43,344円 )
1個 -

5日目

16.0以下16.0以上165773137422D/3D53272700MGR42L

36,518円

( 40,170円 )
1個 -

5日目

16.0以下16.0以上16577377422D/3D53271500MGR42L

39,404円

( 43,344円 )
1個 -

5日目

20.0以下20.0以上205881107502D/3D55362000MGR50L

40,521円

( 44,573円 )
1個 -

5日目

20.0以下20.0以上205881122502D/3D55362300MGR50L

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました