(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BBT50-MEGA6E-90
メガEチャック BBT50 メガEチャック

メガEチャック BBT50 BBT50-MEGA6E-90

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,830円
税込単価
37,213円

高速かつパワフルなエンドミル加工専用の高精度コレットチャックホルダ。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    BT
  • 主軸・シャンク種類:
    BT
  • 主軸・シャンク番号:
    50
  • 最小把握径(mm):
    3.0以上
  • クーラント等供給方式:
    センタースルー
  • 最高回転数(min-1):
    45000
  • CADデータ有無:
    2D/3D
  • ビッグプラスBT No.:
    BBT50
  • 特長:
    チャック胴部をテーパ形状にする事で加工振動の伝わりを変化させ、減衰効果を高めます。エンドミル加工を追求したメガEコレット採用。安定した把握性能を発揮。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ナットは付属していますが、コレット、レンチ、アジャストスクリュは別途ご注文ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

Loading...

BBT50-MEGA6E-90 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高速かつパワフルなエンドミル加工を可能にしたエンドミル加工用コレットチャックホルダ。

メガEチャック 商品画像1
メガEチャック 商品画像2
  • 強力な把握力を生みだすコレット設計
    メガEコレットはクサビ効果を高めるゆるいテーパ角度の採用と、刃具シャンクの把握長を長くする事で優れた把握力と求芯性が得られ、安定した把握性能を発揮します。
メガEチャック 製品仕様1
  • ビビリを抑える厚肉ボディ
    エンドミル加工でのビビリや加工面の倒れを防止するために、チャック本体を1ランク厚く設計。
    さらにチャック胴部をテーパ形状にする事で加工振動の伝わりを変化させ、減衰効果を高めました。
メガEチャック 製品仕様2
  • 用途に合わせたクーラント対策
    オイルシール機能が付いたクーラントナット。
    内部のPSリングを外す事で端面給油がご使用いただけます。

    クーラント圧 実績7MPa
メガEチャック 製品仕様3

メガEパーフェクトシール PAT.

  • メガUPE®チャック PAT.
    実績のメガE チャックが更に進化。
    独自の自動芯出し機構内蔵。
    ダブルアクションナットにより安定した振れ精度を実現。
メガEチャック 製品仕様5

メガUPEナット PAT.

メガEチャック 製品仕様6

 

外形図

メガEチャック 外形図

 

選定サポート情報

メガEチャック 選定サポート情報

型番リスト

型番
最大把握径(mm)
把握径(mm)
ホルダ長さ(mm)
適用コレット
φD1(mm)
D(mm)
適合ナット
刃具調整量H(mm)
L1(mm)
最大把握径(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BBT50-MEGA6E-90

6.0以下
3~6
90
MEC6-□
30.5
25
MEN6
37~45
47
6
3800

1個

33,830( 37,213円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高速かつパワフルなエンドミル加工専用の高精度コレットチャックホルダ。
【特長】
・チャック胴部をテーパ形状にする事で加工振動の伝わりを変化させ、減衰効果を高めます
・エンドミル加工を追求したメガEコレット採用。安定した把握性能を発揮

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ナットは付属していますが、コレット、レンチ、アジャストスクリュは別途ご注文ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

BBT50-MEGA6E-90で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガEチャック BBT50の型番BBT50-MEGA6E-90のページです。
型番BBT50-MEGA6E-90に関する仕様情報を記載しております。

メガEチャック BBT50のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BBT50-MEGA13E-120
BBT50-MEGA13E-165
BBT50-MEGA13E-90
BBT50-MEGA8E-120
BBT50-MEGA8E-165
BBT50-MEGA8E-90
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大把握径
(mm)
把握径
(mm)
ホルダ長さ
(mm)
適用コレット φD1
(mm)
D
(mm)
適合ナット 刃具調整量H
(mm)
L1
(mm)
最大把握径
(mm)
質量
(g)

37,240円

( 40,964円 )
1個 -

5日目

12.0以下3~12120MEC13-□5242MEN1350~6077124400

41,770円

( 45,947円 )
1個 -

5日目

12.0以下3~12165MEC13-□5942MEN1350~60121125200

35,483円

( 39,031円 )
1個 -

5日目

12.0以下3~1290MEC13-□46.542MEN1350~6047124000

35,785円

( 39,364円 )
1個 -

5日目

8.0以下3~8120MEC8-□40.530MEN842~517784100

39,864円

( 43,850円 )
1個 -

5日目

8.0以下3~8165MEC8-□48.530MEN842~5112284600

34,340円

( 37,774円 )
1個 -

5日目

8.0以下3~890MEC8-□35.530MEN842~514783900

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました