(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ST32-NBS10-200
ニューベビーチャック(STシャンク)ST32 ニューベビーチャック

ニューベビーチャック(STシャンク)ST32 ST32-NBS10-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,949円
税込単価
15,344円

BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組み合わせで、干渉対策にフレキシブ...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    ST(ストレートシャンク)
  • 主軸・シャンク種類:
    ST
  • 主軸・シャンク番号:
    32
  • クーラント等供給方式:
    センタースルー
  • CADデータ有無:
    2D/3D
  • シャンク径・シャンクNO.:
    ST32
  • ΦDs(mm):
    32
  • 特長:
    ワーク、治具干渉の多い横型マシニングセンタのツールレイアウトを容易にします。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

ST32-NBS10-200 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 口元1ミクロンの高精度コレットチャックシステム。
  • ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工にジャストフイット。(把握径φ0.25 ~φ20)
ニューベビーチャック(STシャンク) 製品特長関連画像1
ニューベビーチャック(STシャンク) 製品特長関連画像2

サブミクロンに迫る高精度コレット(把握範囲φ0.25~φ20)

ニューベビーコレットは材質、加工方法、熱処理に至るまで、長年のノウハウを集結し、全数2回検査という極めて厳密な品質管理の元で生まれた世界でもトップクラスの高精度コレットです。
ニューベビーチャック(STシャンク) 製品特長関連画像3

高精度を支えるニューベビーナット

熱処理後に精密加工したネジ部と、コレットにネジリ力を与えず無理なく締め付けるスラストボールのダブルの効果で、高精度コレットを安定して締め付けることができます。
また、高速回転の遠心力によるスラストボールの飛び出し防止機構により、安定した加工をお約束いたします。
ニューベビーチャック(STシャンク) 製品特長関連画像4

用途に応じたクーラント方式

ニューベビーチャック(STシャンク) 製品特長関連画像5

パーフェクトシールのシール機能は、クーラント圧が高いほど、PSリングが刃具シャンク部に密着し、シール効果を高めます。確実なシール機能により、高速分野の高圧加工でも確実に刃先へクーラントを供給できます。標準コレット使用のシール用ナットです。

ニューベビーチャック(STシャンク) 製品特長関連画像6

オイルシール機能が付いたクーラントナット。
内部のPSリングを外す事で端面給油がご使用いただけます。

ドリル加工からリーマ、エンドミルまでベーシックホルダに最適

ニューベビーチャック(STシャンク) 製品特長関連画像7
 
振れ調整式 RAホルダ(PAT.) 刃先先端の振れ→2μm以下に
ニューベビーチャック(STシャンク) RAホルダ

長年使用による機械主軸の振れ精度劣化をホルダで補正。
シンプルな構造で機上でも簡単に調整が可能です。

テンション機構内蔵タップコレット M2~M12
ニューベビーチャック(STシャンク) タップコレット

ニューベビーコレットの内部にタッパ機能を組み込みました。お手持ちのニューベビーチャックがタッパとしてご使用いただけます。

 

外形図

ニューベビーチャック(STシャンク) 外形図1
ニューベビーチャック(STシャンク) 外形図2

 

選定サポート情報

ニューベビーチャック(STシャンク) 選定サポート情報関連画像

型番リスト

型番
最大把握径(mm)
最小把握径(mm)
把握径(mm)
φD1(mm)
L(mm)
D(mm)
刃具調整量H(mm)
L1(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST32-NBS10-200

10.0以下
1.0以上
1.5~10
29.5
228
30
35~45
200
1330

1個

13,949( 15,344円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組み合わせで、干渉対策にフレキシブル対応。
【特長】
・ワーク、治具干渉の多い横形マシニングセンタのツールレイアウトを容易にします

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

ST32-NBS10-200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューベビーチャック(STシャンク)ST32の型番ST32-NBS10-200のページです。
型番ST32-NBS10-200に関する仕様情報を記載しております。

ニューベビーチャック(STシャンク)ST32のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ST32-NBS10-150
ST32-NBS10-250
ST32-NBS10-350
ST32-NBS13-150
ST32-NBS13-200
ST32-NBS13-250
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大把握径
(mm)
最小把握径
(mm)
把握径
(mm)
φD1
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
刃具調整量H
(mm)
L1
(mm)
質量
(g)

12,358円

( 13,594円 )
1個 -

5日目

10.0以下1.0以上1.5~1029.51783035~451501020

16,200円

( 17,820円 )
1個 -

5日目

10.0以下1.0以上1.5~1029.52783035~452501640

25,740円

( 28,314円 )
1個 -

5日目

10.0以下1.0以上1.5~1029.53783035~453501950

13,092円

( 14,401円 )
1個 -

1日目

13.0以下2.0以上2.5~1334.51843541~601501040

14,670円

( 16,137円 )
1個 -

5日目

13.0以下2.0以上2.5~1334.52343541~602001350

16,740円

( 18,414円 )
1個 -

5日目

13.0以下2.0以上2.5~1334.52843541~602501670

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました