(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BT40-HMC25S-75
ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク)BT40 ニューハイパワーミーリングチャック

ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク)BT40 BT40-HMC25S-75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
27,675円
税込単価
30,443円

【特長】・BIG独自のスリット機構により、エンドミル加工のヘビーカットからファ...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    BT
  • 主軸・シャンク種類:
    BT
  • 主軸・シャンク番号:
    40
  • クーラント等供給方式:
    センタースルー
  • CADデータ有無:
    2D/3D
  • 特長:
    BIG独自のスリット機構により、エンドミル加工のヘビーカットからファインカットまで、ハイパワー&高精度にサポート

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

BT40-HMC25S-75 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・「ビビリ」に強い高剛性チャック。
・強力な把握力と高い振れ精度で、エンドミル加工をサポートします。

ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク) 製品特長関連画像1
ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク) 製品特長関連画像2

高精度を支える特殊スリット

ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク) 製品特長関連画像3
ミーリングチャックの大切な要素である振れ精度と把握力を両立させるため、大昭和精機独自のスリット形状を採用しました。
十分な弾性変形とシャンクに付着した油膜を切り安定した把握が行えます。

 

外形図

ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク) 外形図1

図1

ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク) 外形図2

図2

 

選定サポート情報

ベーシックホルダとしても最適なミーリングチャック

ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク) 選定サポート情報関連画像1

ストレートコレットはもちろん、ボーリングバー、正面フライスアーバなどの補助アーバも安心して使うことができ、ベーシックホルダとしても最適です。

 
HMC 12Jタイプ 把握径:φ12
ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク) 選定サポート情報関連画像2
振れ調整式 RAホルダ 刃先先端の振れ→2μm以下に
ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク) 選定サポート情報関連画像3

長年使用による機械主軸の振れ精度劣化をホルダで補正。
シンプルな構造で機上でも簡単に調整が可能です。

型番リスト

型番
適用コレット
φd(mm)
L(mm)
D(mm)
刃具調整量H(mm)
質量(g)
最低把握長E(mm)
適合レンチ
ジャコブステーパNO.
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BT40-HMC25S-75

-
25
75
59
73~83
1500
57
FK58-62L
-
-

1個

27,675( 30,443円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・BIG独自のスリット機構により、エンドミル加工のヘビーカットからファインカットまで、ハイパワー&高精度にサポート。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

BT40-HMC25S-75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク)BT40の型番BT40-HMC25S-75のページです。
型番BT40-HMC25S-75に関する仕様情報を記載しております。

ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク)BT40のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BT40-HMC20S-120
BT40-HMC20S-75
BT40-HMC25S-105
BT40-HMC32S-105
BT40-HMC32S-135
BT40-HMC32S-90
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?適用コレット φd
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
刃具調整量H
(mm)
質量
(g)
最低把握長E
(mm)
適合レンチ ジャコブステーパNO.

28,899円

( 31,789円 )
1個 -

5日目

--201205069~79210056FK45-50L-

27,800円

( 30,580円 )
1個 -

3日目

10C20755069~79140056FK45-50L6

28,350円

( 31,185円 )
1個 -

5日目

--251055973~83210057FK58-62L-

28,350円

( 31,185円 )
1個 -

3日目

--321056879~89230064FK68-75L-

29,899円

( 32,889円 )
1個 -

5日目

--321356879~89300064FK68-75L-

29,800円

( 32,780円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10-32906871~81200064FK68-75L-

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました