(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BBT50-CKB5-63
CKボーリングシステムCKシャンク(BBTシャンク)BBT50 CKシャンク BBT50-CKB5-63

CKボーリングシステムCKシャンク(BBTシャンク)BBT50 BBT50-CKB5-63

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
29,726円
税込単価
32,699円

【特長】・深穴・大径加工に大きな効果あり!ボーリング加工の問題となる振動、たわ...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    BT
  • 主軸・シャンク種類:
    BT
  • 主軸・シャンク番号:
    50

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

BBT50-CKB5-63 解除

Loading...

BBT50-CKB5-63の仕様・寸法情報

主軸・シャンク形状BT主軸・シャンク種類BT
主軸・シャンク番号50クーラント等供給方式センタースルー
ホルダ長さ(mm)63CADデータ有無-
D(mm)50L1(mm)120
位相同位相質量(g)4000
ビッグプラスBT No.BBT50A(mm)77
適合シャンクCK No.CKB5 - -

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

レンチ1本で強力密着!最もシンプルな連結ボーリングシステム

CKコネクションシステムは1本のレンチで確実に端面を強力に密着させる最もシンプルな連結方式です。
しかも、同じヘッドの着脱を繰り返しても、刃先の位置は2ミクロンと狂わない高精度の連結ができるため、ボーリングヘッド単体での加工径調整の段取りができ、稼働率を上げた大幅な作業の軽減が計れます。

CKボーリングシステムCKシャンク(BBTシャンク) 製品特長関連画像1
 
高トルクも安心構造

切削トルクが高くなる荒ボーリング用には、独自のCKBピンを採用しています。CKBピンはフロート式になっているため左右のバランスがよく、切削トルクを受け止め、強力なトルクにも耐えることができます。
CKボーリングシステムCKシャンク(BBTシャンク) 製品特長関連画像2
特殊ツールも素早く対応

組み合わせ自在のモジュラーシステムになっていますので、特殊なツールも標準アイテムを組立、フレキシブルな対応ができます。
CKボーリングシステムCKシャンク(BBTシャンク) 製品特長関連画像3

 

外形図

CKボーリングシステムCKシャンク(BBTシャンク) 外形図1

図1

CKボーリングシステムCKシャンク(BBTシャンク) 外形図2

図2

CKボーリングシステムCKシャンク(BBTシャンク) 外形図3

図3

型番リスト

型番
クーラント等供給方式
ホルダ長さ(mm)
CADデータ有無
D(mm)
L1(mm)
位相
質量(g)
ビッグプラスBT No.
A(mm)
適合シャンクCK No.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BBT50-CKB5-63

センタースルー
63
-
50
120
同位相
4000
BBT50
77
CKB5

1個

29,726( 32,699円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・深穴・大径加工に大きな効果あり!ボーリング加工の問題となる振動、たわみ量を抑えます。
・ビッグプラス(BBTシャンク)はビッグプラス主軸にも、既存のBT主軸の機械にもご使用いただけます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CKボーリングシステムCKシャンク(BBTシャンク)BBT50の型番BBT50-CKB5-63のページです。
型番BBT50-CKB5-63に関する仕様情報を記載しております。

CKボーリングシステムCKシャンク(BBTシャンク)BBT50のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BBT50-CKB3-124
BBT50-CKB3-54
BBT50-CKB4-118
BBT50-CKB6-169
BBT50-CKB6-229
BBT50-CKB6-289
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
クーラント等供給方式 ホルダ長さ
(mm)
CADデータ有無 D
(mm)
L1
(mm)
位相 質量
(g)
ビッグプラスBT No. A
(mm)
適合シャンクCK No.

28,837円

( 31,721円 )
1個 -

5日目

センタースルー124-31164同位相4300BBT50122CKB3

28,837円

( 31,721円 )
1個 -

5日目

センタースルー54-3194同位相3900BBT5052CKB3

28,872円

( 31,759円 )
1個 -

5日目

センタースルー1182D/3D39165同位相4500BBT50122CKB4

31,633円

( 34,796円 )
1個 -

5日目

センタースルー169-64240同位相6700BBT50197CKB6

33,537円

( 36,891円 )
1個 -

5日目

センタースルー229-64300同位相8200BBT50257CKB6

47,561円

( 52,317円 )
1個 -

5日目

センタースルー289-64360同位相9700BBT50317CKB6
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
クーラント等供給方式 ホルダ長さ
(mm)
CADデータ有無 D
(mm)
L1
(mm)
位相 質量
(g)
ビッグプラスBT No. A
(mm)
適合シャンクCK No.

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト