(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューハイパワーミーリングチャックテーパホルダ MT3

ニューハイパワーミーリングチャックテーパホルダ MT3

通常価格(税別)
5,409円 ~ 7,418円
税込価格
5,950円 ~ 8,160円

【特長】ミーリングチャックの使用範囲が広がるテーパホルダ。【用途】MTシャンク...

詳細情報を確認する

  • ツーリング用品種類:
    ツーリング保守部品・用品
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • 適合コレット:
    C
  • モールステーパNo.:
    MT3
  • 特長:
    ミーリングチャックの使用範囲が広がります。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
チャック内径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
136-9971
32
10

1個

5,409( 5,950円 )

7日目

137-0006
42
10

1個

7,418( 8,160円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ミーリングチャックの使用範囲が広がるテーパホルダ。
【用途】
MTシャンクのドリルやリーマの取り付けに。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューハイパワーミーリングチャックテーパホルダ MT3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト