(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューハイパワーミーリングチャックテーパホルダ MT4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニューハイパワーミーリングチャックテーパホルダ MT4

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,418円
税込単価
8,160円

【特長】ミーリングチャックの使用範囲が広がるテーパホルダ。【用途】MTシャンク...

詳細情報を確認する

  • ツーリング用品種類:
    ツーリング保守部品・用品
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • トラスココード:
    137-0014
  • 適合コレット:
    C
  • チャック内径(mm):
    42
  • モールステーパNo.:
    MT4
  • 特長:
    ミーリングチャックの使用範囲が広がります。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

C42-MT4 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C42-MT4

10

1個

7,418( 8,160円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ミーリングチャックの使用範囲が広がるテーパホルダ。
【用途】
MTシャンクのドリルやリーマの取り付けに。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューハイパワーミーリングチャックテーパホルダ MT4の型番C42-MT4のページです。
型番C42-MT4に関する仕様情報を記載しております。

ニューハイパワーミーリングチャックテーパホルダ MT4のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました