(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

締付けねじ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SRM6X0.5-26977
締付けねじ センバンコウグ (タンガロイ)

通常単価(税別)
3,210円
税込単価
3,531円

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 締付けねじ。適合についてはメーカーカタログご確...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

SRM6X0.5-26977 解除

Loading...

カタログを表示

SRM6X0.5-26977 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合ホルダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRM6X0.5-26977

QC-1212□、QC-1212F-CHP、QC-1212X-CHP

1個

3,210( 3,531円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 締付けねじ。適合についてはメーカーカタログご確認の上、ご選定ください。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

締付けねじの型番SRM6X0.5-26977のページです。
型番SRM6X0.5-26977に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
SR14-552
SR14-558
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合ホルダ

530円

( 583円 )
5個 -

1日目

SIR0005H06□

580円

( 638円 )
5個 -

1日目

SIR0007K08□

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました