(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SIR0005H06
スクリューオン式内径ねじ切りバイト STガタミニバイト SN R/L ナイケイ

スクリューオン式内径ねじ切りバイト SIR0005H06

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,280円
税込単価
11,308円

タンガロイ ねじ切り用旋削ホルダ(内径用) スクリューオン式内径ねじ切りバイト...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

SIR0005H06 解除

Loading...

SIR0005H06 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

広範囲の小内径ねじ加工に対応可能!

スクリューオン式内径ねじ切りバイト 関連画像

SIR

  • 3コーナ仕様インサート
  • 対応可能な下穴径約φ7.4mm以上
  • 内部給油タイプ設定あり
スクリューオン式内径ねじ切りバイト 関連画像

従来品

  • 1コーナ仕様インサート
  • 対応可能な下穴径約φ9mm以上
  • 外部給油仕様

性能・試験情報

切削性能

スクリューオン式内径ねじ切りバイト 関連画像
ホルダ:SIR0007K08CB(内部給油)
インサート:08IRA60 AH725
被削材:SUS316L
切削速度:Vc=60m/min
ピッチ:0.75mm
加工形態:内径ねじ切り
切込み方法:ラジアル・インフィード
切削油:湿式

外形図

スクリューオン式内径ねじ切りバイト 関連画像

本図は右勝手(R)を示す。

推奨切削条件

推奨切削条件表

スクリューオン式内径ねじ切りバイト 推奨切削条件表

選定サポート情報

部品

スクリューオン式内径ねじ切りバイト 関連画像

型番リスト

型番
適合ピッチ
適合山数
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
油穴(オイルホール)
頭部(mm)
刃先距離(mm)
シャンク材質
適合チップ
クランプねじ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SIR0005H06

0.5~1.25
48~20
6.4
12
100
11
-
12
4.3
06IR□
SR14-552

1個

10,280( 11,308円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ ねじ切り用旋削ホルダ(内径用) スクリューオン式内径ねじ切りバイト。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

SIR0005H06で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューオン式内径ねじ切りバイトの型番SIR0005H06のページです。
型番SIR0005H06に関する仕様情報を記載しております。

スクリューオン式内径ねじ切りバイトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SIR0005H06CB
SIR0007K08
SIR0007K08CB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合ピッチ 適合山数 最小加工径
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
シャンク高さ
(mm)
油穴(オイルホール) 頭部
(mm)
刃先距離
(mm)
シャンク材質 適合チップ クランプねじ

38,270円

( 42,097円 )
1個 -

1日目

0.5~1.2548~206.461005254.3超硬06IR□SR14-552

10,280円

( 11,308円 )
1個 -

1日目

0.5~1.7548~1681612515-185.308IR□SR14-558

44,710円

( 49,181円 )
1個 -

1日目

0.5~1.7548~167.881257305.3超硬08IR□SR14-558

ねじ切り用旋削ホルダ(内径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました