(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QC12-STCL18-CHP
スクリューオン式ヘッド、高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド センバンコウグ

スクリューオン式ヘッド、高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC12-STCL18-CHP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,780円
税込単価
25,058円

タンガロイ 外径用旋削ホルダ スクリューオン式ヘッド、高圧クーラント対応外径溝...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径
  • 適合チップ形状:
    ISO規格外
  • 適合チップ逃げ角:
    ポジ7°(C)
  • 適合チップ切れ刃長:
    18
  • 切込み角:
    ISO規格外
  • クランプ方式:
    スクリューオン(S)
  • 油穴(オイルホール):
  • シャンク高さ(mm):
    12
  • シャンク幅(mm):
    12
  • シャンク材質:
  • スパナ:
    T-1008/5
  • 推奨締付けトルク(N・m):
    1.2
  • シャンク断面H/B:
    12

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

QC12-STCL18-CHP 解除

Loading...

QC12-STCL18-CHP の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ヘッドサイズの統一化
シャンクを機上に設置したまま、ヘッド交換のみで段取替えが可能です。

スクリューオン式ヘッド、高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド 特長1

優れた繰り返し精度*
ヘッド交換式工具は、ヘッド脱着時の繰り返し位置精度がz軸、x軸とも5μm以下を示し、高精度な加工が可能です。
*測定時のヘッド、シャンク、インサートコーナは同一

実加工前後の刃先位置の変化量*

*刃先位置変化量:各測定値と初期刃先位置(=0)の差

 

X方向

スクリューオン式ヘッド、高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド 特長2
  • インサート:DCGT11T302FN-JS SH725
  • 被削材:S45C
  • 切削速度:Vc=100m/min
  • 送り:f=0.07mm/rev
  • 切込み:ap=1.0mm
  • 加工形態:外径切削加工
  • 切削油:湿式

Z方向

スクリューオン式ヘッド、高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド 特長3

機械にあったシャンク長さを選択可能
機械に合わせたシャンク長さのラインナップにより、多くの機械に対応が可能です。
同一のカップリング形状のため、ヘッドの共有化が可能です。

スクリューオン式ヘッド、高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド 特長4

独自のカップリング形状
ヘッド取付けねじを外すことで容易に脱着ができ、スムーズな工具交換が可能です。
独自のカップリング形状により、良好な刃先位置精度を実現します。

スクリューオン式ヘッド、高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド 特長5

ヘッド交換式工具によりインサート交換および段取替えの作業を大幅に改善!
60~75%交換時間を削減

性能・試験情報

ヘッド脱着時の刃先変動量

スクリューオン式ヘッド、高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド 性能試験情報1

工具セットアップ時間の合計

スクリューオン式ヘッド、高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド 性能試験情報2

ヘッド交換式工具/一体式工具[内部給油(ホース接続)]/一体式工具[外部給油または内部給油(ダイレクト接続)]

外形図

スクリューオン式ヘッド、高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド 外形図1

QC12-STCR18-CHP
本図は右勝手(R)を示す。

スクリューオン式ヘッド、高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド 外形図2

QC12-STCL18-CHP
本図は左勝手(L)を示す。

選定サポート情報

部品

QC12-STCR18-CHP

スクリューオン式ヘッド、高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド 選定サポート情報1

QC12-STCL18-CHP

スクリューオン式ヘッド、高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド 選定サポート情報2

型番リスト

型番
勝手
全長(mm)
適合チップ
クランプねじ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QC12-STCL18-CHP

21
TC□□18L□□
CSTC-4L100DR

1個

22,780( 25,058円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ 外径用旋削ホルダ スクリューオン式ヘッド、高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

QC12-STCL18-CHPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューオン式ヘッド、高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッドの型番QC12-STCL18-CHPのページです。
型番QC12-STCL18-CHPに関する仕様情報を記載しております。

スクリューオン式ヘッド、高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QC12-STCR18-CHP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手 全長
(mm)
適合チップ クランプねじ

22,780円

( 25,058円 )
1個 -

1日目

19.5TC□□18R□□CSTC-4L100DL

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました