(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクリューオン式ヘッド、後挽き用

スクリューオン式ヘッド、後挽き用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,660円
税込単価
11,726円

抜群の工具操作性と加工精度を実現したヘッド交換式工具。【特長】・ヘッドサイズの...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径 / 後引き
  • 適合チップ形状:
    ISO規格外
  • 適合チップ切れ刃長:
    10
  • 勝手:
  • 切込み角:
    ISO規格外
  • クランプ方式:
    スクリューオン(S)
  • シャンク高さ(mm):
    12
  • シャンク幅(mm):
    12
  • 全長(mm):
    19.5
  • シャンク材質:
  • 適合チップ:
    J10ER□□
  • クランプねじ:
    CSTB-2.5
  • スパナ:
    T-8F
  • 推奨締付けトルク(N・m):
    1.2
  • シャンク断面H/B:
    12

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

QC12-JSEGR10 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

シャンクを機上に設置したまま、ヘッド交換のみで段取替えが可能です。

スクリューオン式ヘッド、後挽き用 特長1

ヘッド交換式工具は、ヘッド脱着時の繰り返し位置精度がz軸、x軸とも5μm以下を示し、高精度な加工が可能です。

実加工前後の刃先位置の変化量*

*刃先位置変化量:各測定値と初期刃先位置(=0)の差

 

X方向

スクリューオン式ヘッド、後挽き用 特長2
  • インサート:DCGT11T302FN-JS SH725
  • 被削材:S45C
  • 切削速度:Vc=100m/min
  • 送り:0.07mm/rev
  • 切込み:ap=1.0mm
  • 加工形態:外径切削加工
  • 切削油:湿式

Z方向

スクリューオン式ヘッド、後挽き用 特長3

機械に合わせたシャンク長さのラインナップにより、多くの機械に対応が可能です。
同一のカップリング形状のため、ヘッドの共有化が可能です。

スクリューオン式ヘッド、後挽き用 特長4

ヘッド取付けねじを外すことで容易に脱着ができ、スムーズな工具交換が可能です。
独自のカップリング形状により、良好な刃先位置精度を実現します。

スクリューオン式ヘッド、後挽き用 特長5

性能・試験情報

ヘッド脱着時の刃先変動量

スクリューオン式ヘッド、後挽き用 性能試験情報1

工具セットアップ時間の合計

60~75%交換時間を削減

スクリューオン式ヘッド、後挽き用 性能試験情報4

ヘッド交換式工具/一体式工具[内部給油(ホース接続)]/一体式工具[外部給油または内部給油(ダイレクト接続)]

外形図

スクリューオン式ヘッド、後挽き用 外形図1

本図は右勝手(R)を示す。

選定サポート情報

部品

スクリューオン式ヘッド、後挽き用 選定サポート情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QC12-JSEGR10

1個

10,660( 11,726円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

抜群の工具操作性と加工精度を実現したヘッド交換式工具。
【特長】
・ヘッドサイズの統一化
・優れた繰り返し位置精度
・ヘッド交換式工具は高剛性なカップリング形状により、一体式工具と同等の安定した加工が可能です
・機械にあったシャンク長さを選択可能
・独自のカップリング形状
・ヘッド交換式工具によりインサート交換および段取替えの作業効率を大幅に改善!

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

QC12-JSEGR10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューオン式ヘッド、後挽き用の型番QC12-JSEGR10のページです。
型番QC12-JSEGR10に関する仕様情報を記載しております。

スクリューオン式ヘッド、後挽き用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました