(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:STR5-250-KS05F
タンガロイ・倣い、ぬすみ用フルR、1コーナインサート チップ

タンガロイ・倣い、ぬすみ用フルR、1コーナインサート STR5-250-KS05F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,020円
税込単価
1,122円

【材種特長】・『AH7025』極めて優れた耐摩耗性と高い靱性、多くの被削材に対...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

STR5-250-KS05F 解除

Loading...

STR5-250-KS05F の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

倣い、ぬすみ用フルR、1コーナインサート 仕様
(材種:AH8005)
  • 被膜硬度が20%向上。微小クラックの進行を抑制
    ⇒驚異的な耐摩耗性と安定した長寿命を実現
  • 耐熱合金加工で問題となる境界損傷を抑制

外形図

倣い、ぬすみ用フルR、1コーナインサート 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

倣い、ぬすみ用フルR、1コーナインサート 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・倣い、ぬすみ用フルR、1コーナインサート 適用被削材

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
刃幅(mm)
コーティング
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STR5-250-KS05F

2.5
5
ノンコート

10個

1,020( 1,122円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『AH7025』極めて優れた耐摩耗性と高い靱性、多くの被削材に対応できる溝入れ加工用第一推奨材種
・『AH8005』優れた耐摩耗性と耐凝着性を誇る材種、耐熱合金の高速切削で優れた性能を発揮
・『KS05F』非鉄金属用超硬材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

STR5-250-KS05Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・倣い、ぬすみ用フルR、1コーナインサートの型番STR5-250-KS05Fのページです。
型番STR5-250-KS05Fに関する仕様情報を記載しております。

タンガロイ・倣い、ぬすみ用フルR、1コーナインサートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
STR3-150-AH7025
STR3-150-AH8005
STR3-150-KS05F
STR6-300-AH7025
STR6-300-AH8005
STR6-300-KS05F
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
刃幅
(mm)
コーティング

1,150円

( 1,265円 )
10個 -

1日目

1.53PVDコーティング

1,150円

( 1,265円 )
10個 -

1日目

1.53PVDコーティング

880円

( 968円 )
10個 -

1日目

1.53ノンコート

1,730円

( 1,903円 )
10個 -

1日目

36PVDコーティング

1,730円

( 1,903円 )
10個 -

1日目

36PVDコーティング

1,320円

( 1,452円 )
10個 -

1日目

36ノンコート

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました