(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SMP240-AH725
大径穴あけ加工用ヘッド交換式ドリル用SMP形ドリルヘッド TACチップ

大径穴あけ加工用ヘッド交換式ドリル用SMP形ドリルヘッド SMP240-AH725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,800円
税込単価
14,080円

【特長】・ヘッドには耐摩耗性に優れたPVDコーティングAH725を設定

詳細情報を確認する

型番

SMP240-AH725 解除

Loading...

SMP240-AH725の仕様・寸法情報

適合本体TIS240F32-☆ドリル径(刃径)(mm)24
被削材P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[◎] / K(鋳鉄)[◎] / N(非鉄金属)[○] / S(チタン合金)[◎] / H(高硬度材)[◎]コーティング・表面処理有無
ドリル先端長(mm)3.73機能長さ(mm)7.07
有効長(mm)10.8本体厚み(mm)6.7
ポケットサイズ24先端角140°
コーティング・表面処理(詳細)AH725 - -

商品情報

外形図

大径穴あけ加工用ヘッド交換式ドリル用SMP形ドリルヘッド 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

ヘッド交換要領

3~5回転反時計周りに回すだけで脱着が可能

ねじを完全に外さずにヘッドが脱着が可能

大径穴あけ加工用ヘッド交換式ドリル用SMP形ドリルヘッド 使用方法
  • ねじがスムーズに回らなくなりましたら、新しいねじに交換してください。

推奨切削条件

推奨切削条件表

大径穴あけ加工用ヘッド交換式ドリル用SMP形ドリルヘッド 推奨切削条件表

適用被削材

大径穴あけ加工用ヘッド交換式ドリル用SMP形ドリルヘッド 適用被削材

★:第一選択
☆:第二選択

型番リスト

型番
適合本体
ドリル径(刃径)(mm)
ドリル先端長(mm)
機能長さ(mm)
有効長(mm)
本体厚み(mm)
ポケットサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMP240-AH725

TIS240F32-☆
24
3.73
7.07
10.8
6.7
24

1個

12,800( 14,080円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドには耐摩耗性に優れたPVDコーティングAH725を設定

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大径穴あけ加工用ヘッド交換式ドリル用SMP形ドリルヘッドの型番SMP240-AH725のページです。
型番SMP240-AH725に関する仕様情報を記載しております。

大径穴あけ加工用ヘッド交換式ドリル用SMP形ドリルヘッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SMP215-AH725
SMP220-AH725
SMP223-AH725
SMP245-AH725
SMP247-AH725
SMP250-AH725
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合本体 ドリル径(刃径)
(mm)
ドリル先端長
(mm)
機能長さ
(mm)
有効長
(mm)
本体厚み
(mm)
ポケットサイズ

11,860円

( 13,046円 )
1個 -

1日目

TIS210F25-☆21.53.386.329.75.721

11,860円

( 13,046円 )
1個 -

1日目

TIS220F25-☆223.427.0810.56.222

11,860円

( 13,046円 )
1個 -

1日目

TIS220F25-☆22.33.477.0310.56.222

12,800円

( 14,080円 )
1個 -

1日目

TIS240F32-☆24.53.826.9810.86.724

12,800円

( 14,080円 )
1個 -

1日目

TIS240F32-☆24.73.866.9410.86.724

12,800円

( 14,080円 )
1個 -

1日目

TIS250F32-☆253.916.8910.86.725
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合本体 ドリル径(刃径)
(mm)
ドリル先端長
(mm)
機能長さ
(mm)
有効長
(mm)
本体厚み
(mm)
ポケットサイズ

ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト