(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DMC042-AH9130
ヘッド交換式ドリル DMC形 センバンコウグ

ヘッド交換式ドリル DMC形 DMC042-AH9130

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,770円
税込単価
7,447円

【特長】・ライフリング(ドリルの振れ回り)を抑制。抜群の穴径精度と真円度・2つ...

詳細情報を確認する

型番

DMC042-AH9130 解除

Loading...

DMC042-AH9130 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

圧倒的な工具寿命と優れた加工性能を実現するヘッド交換式ドリル

再研・再コートが不要なヘッド交換式ドリルは安定長寿命を提供

ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド 高精度加工用 関連画像
  • DrillMeister刃先(マージン)の状態
    ・ヘッド交換式により、常に新品ヘッドが使用できる
    ・最適な膜厚状態での使用により工具寿命延長
    ・一定コーティング品質により、寿命のバラつきを最小化
  • 複数回再コートを実施したソリッドドリルの刃先(マージン)の状態
    ・複数回の再コートにより過大な膜厚
    ・過大な膜厚によるコーティング膜の脆弱化
    ・本来のコーティング性能が十分に発揮できない
    ・寿命のバラつきが発生
ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド 高精度加工用 関連画像
  • ヘッド交換式による寿命管理例
    ・長寿命かつ寿命のばらつきが少ないので、高い寿命設定が可能
  • ソリッドドリルによる寿命管理例
    ・低い寿命に合わせた寿命設定になる

DMC高精度加工用ヘッド

ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド 高精度加工用 関連画像
ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド 高精度加工用 関連画像

穴形状の比較
切削条件:Vc=100m/min、f=0.3mm/rev
工具径:φ13、L/D=12(下穴無し)
被削材:S55C

ドリル加工に最適化された新コーティング材種により長寿命を実現

<AH9130>

  • 3種類の機能を持つNano積層膜を融合した「トリプルNanoテクノロジー」コーティングを採用
  • 「耐摩耗性」「耐欠損性」「耐酸化性」「耐溶着性」「耐皮膜剥離性」を高次元で共存
ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド 高精度加工用 関連画像
  • 耐溶着層
    耐溶着性の高い被膜を採用
  • 耐摩耗・耐酸化・耐欠損層
    耐摩耗性被膜と耐酸化性被膜の2種を積層
    積層構造によりクラックの進展を抑制し、耐欠損性を向上
  • 密着層
    超硬母材との密着性に優れる被膜を採用し、母材からの被膜剥離を抑制
  • 母材
    耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる超硬母材

性能・試験情報

穴精度

ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド 高精度加工用 関連画像

穴径の拡大代/真円度の推移/面粗度

切削条件:Vc=100m/min、f=0.25mm/rev
ドリル:φ14、L/D=5
測定深さ:30mm
被削材:S55C

炭素鋼(S55C)での寿命比較

ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド 高精度加工用 関連画像
ドリル:φ14mm、L/D=5
被削材:S55C
切削速度:Vc=100m/min
送り:f=0.25mm/rev
穴深さ:H=60mm(止まり)

外形図

ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド 高精度加工用 外形図
ヘッド交換式ドリル DMC形 外形図

ADDMEISTERDRILL  DMC040 - DMC059

使用方法・使用事例

使用方法

ヘッド交換の目安(寿命判定基準)
一般的なヘッドの交換目安を示します

ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド 高精度加工用 使用方法

摩耗が0.2~0.3mmに達する/主軸の動力が通常時より25%を超える/穴径が拡大縮小傾向を示す/粗さが低下する/振動・異音の発生

ヘッドの取り付け方法

ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド 高精度加工用 使用方法2

(1)本体の洗浄と注油/(2)ヘッドの挿入/(3)クランプキーのセット/(4)クランプ

推奨しないワーク形状

ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド 高精度加工用 使用方法3

斜面への食い付き/プランジ加工/繰広げ加工

取り付け振れとワーク回転での芯ずれ

ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド 高精度加工用 使用方法4

0.02mm以内での使用を推奨いたします。
最適値:0.02mm以下
許容値:0.05mm以下
不適:0.05mm超

ヘッド取付け要領

ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド 高精度加工用 使用方法7
  • (1)ドリルボディとヘッドの嵌合部をエア等で清掃、注油し、ヘッドをポケットに置きます。
  • (2)ヘッドの溝に合わせてクランプキーを装着し、ヘッドを押し付けるように左右に均等に力をかけながらヘッドを回して、完全にクランプします。(図1)
  • (3)シム(厚さ0.01mm程度)等を使用して、ヘッド底面とドリルボディの間に隙間が無いことを確認して下さい。(図2)
  • (4)シムが入るなど、隙間が確認された場合には、一旦ヘッドを外して、(1)からやり直して下さい。
  • (5)ヘッドの外周部でフレ精度を測定し、0.05mm以下であることを確認して下さい。(図3)(推奨値:0.02mm以下)
    フレ精度が0.05mmを超える場合は、ヘッドを外して(1)からやり直して下さい。
  • 注意1:押し付ける力が左右で不均衡な状態でクランプすると、ヘッドとドリルボディの間に隙間が生じることがあり、フレ精度が悪化する原因となります。
  • 注意2:ヘッドのフレ精度は、ドリルボディの取付け状態によっても変化します。ヘッドのフレが大きい場合には、ドリルボディのホルダへの取付け精度も確認して下さい。

使用事例

加工事例

ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド 高精度加工用 使用事例
  • 旋回輪:生産性1.5倍!
    他社品は穴径のバラつきが発生していたが、DrillMeister DMCヘッドは1.5倍の送りを適用しても穴径のバラつきが無く安定加工が可能だった。
  • アウトプットシャフト:真直度改善
    他社品では穴の真直度が製品規格に入らなかったが、DrillMeister DMCヘッドは真直度を1/4まで改善し、高精度な穴あけ加工が可能であった。
ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド 高精度加工用 使用事例2
  • モールドベース:加工時間1/3
    12Dの加工に対し従来品ではガイド穴を加工していたが、DMCではガイド穴加工の廃止が行えた。工程短縮と切削条件の向上により加工時間を1/3まで低減した。
  • シリンダーブロック:寿命2倍!
    他社品では穴曲がりによりドリル折損が発生していた。食いつき性能の高いDMCの適用により穴の真直度が改善され安定加工が可能になった。

推奨切削条件

推奨切削条件表

ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド 高精度加工用 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 上記切削条件は一般的な加工条件の目安です。
  • 使用機械の馬力や剛性および被削材によって変更する必要があります。
  • 機械剛性や切削条件などにより穴径は変動することがあります。
  • L/D=8&12での加工時は、上記推奨値の低~中間の条件が推奨されます。

適用被削材

ヘッド交換式ドリル DMC形 適用被削材

注意・禁止事項

L/D=8&12ドリル加工時の注意点

ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド 高精度加工用
  • (1)ガイド穴を加工。ガイド穴の深さは0.5×D程度
    ガイド穴と深穴加工は同じヘッド径のヘッドをご使用ください
  • (2)100min-1程度の低速で回転させ、穴底の数mm手前までゆっくり挿入
  • (3)切削油&切削回転数ON、加工開始
  • (4)推奨条件で所定の深さまで加工

※L/D=8&12ドリルをガイド穴無しで加工する場合はDMCヘッドを使用してください

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
適合本体
ドリル径(刃径)(mm)
ドリル先端長(mm)
機能長さ(mm)
有効長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DMC042-AH9130

TID□040□
4.2
0.9
2.61
3.51

2個

6,770( 7,447円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ライフリング(ドリルの振れ回り)を抑制。抜群の穴径精度と真円度
・2つのマージンにより、穴加工中のヘッド挙動を安定化。優れた面粗度と真直性
・独自のチゼル形状により抜群の食いつき性能。12Dの長突出し加工でも下穴が不要

カタログ

 

DMC042-AH9130で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッド交換式ドリル DMC形の型番DMC042-AH9130のページです。
型番DMC042-AH9130に関する仕様情報を記載しております。

ヘッド交換式ドリル DMC形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DMC040-AH9130
DMC041-AH9130
DMC043-AH9130
DMC044-AH9130
DMC045-AH9130
DMC046-AH9130
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合本体 ドリル径(刃径)
(mm)
ドリル先端長
(mm)
機能長さ
(mm)
有効長
(mm)

6,770円

( 7,447円 )
2個 -

1日目

TID□040□40.862.653.51

6,770円

( 7,447円 )
2個 -

1日目

TID□040□4.10.882.633.51

6,770円

( 7,447円 )
2個 -

1日目

TID□040□4.30.922.593.51

6,770円

( 7,447円 )
2個 -

1日目

TID□040□4.40.942.573.51

6,770円

( 7,447円 )
2個 -

1日目

TID□045□4.50.972.843.81

6,770円

( 7,447円 )
2個 -

1日目

TID□045□4.60.992.823.81

ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました