(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SMF200-AH9130
ヘッド交換式ドリル用 SMF形 座繰り穴加工用 TACチップ

ヘッド交換式ドリル用 SMF形 座繰り穴加工用 SMF200-AH9130

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,570円
税込単価
12,727円

【特長】・独自のヘッドクランプ方式を採用し、Φ20mm~Φ41mmの比較的大径...

詳細情報を確認する

型番

SMF200-AH9130 解除

Loading...

SMF200-AH9130 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

フラット形状を有する高生産性ドリルヘッド

<SMF>座繰り穴加工用ヘッド

ドリルフォースマイスター ヘッド交換式ドリル用 SMF形ドリルヘッド 座繰り穴加工用 関連画像
  • 180°フラット切れ刃
    座繰り穴加工や、フラットが求められる穴底形状に対応
  • パイロット切れ刃
    工作物へのスムーズな食いつきをサポート
  • コーナ部面取り
    突発欠損を抑制
SMFヘッドは、先端角140°のSMPヘッドに比べて径方向の力に強く、傾斜面加工や剛性の低い被削材に対して加工安定性が向上。
また、広い拘束面と強固なクランプ機構によって工具信頼性を改善。
ドリルフォースマイスター ヘッド交換式ドリル用 SMF形ドリルヘッド 座繰り穴加工用 関連画像

広い拘束面
*標準のドリル・フォース・マイスターボディを使用可能(追加工無)

・独自のクランプ機構により優れた信頼性と生産性を実現するDrillForce-Meister にフラット刃型を拡充。
・ヘッドには耐摩耗性に優れたPVD コーティングAH9130 を設定。
・フラット形状により、ボルトの座繰り穴の一発加工や、不整面での穴あけ加工などに最適。

材種

ドリル加工に最適化された新コーティング材種により長寿命を実現

ヘッド交換式ドリル用 SMF形 座繰り穴加工用 材種

性能・試験情報

炭素鋼(S55C)での寿命比較

ヘッド交換式ドリル用 SMF形 座繰り穴加工用 炭素鋼(S55C)での寿命比較
[P]
ドリル : φ26 mm
切削速度 : Vc = 100 m/min
送り : f = 0.35 mm/rev
耐摩耗性の大幅向上により、刃先寿命を大幅改善。また、強固なクランプシステムとの組合せにより安定した長寿命を達成可能。

外形図

ヘッド交換式ドリル用 SMF形 座繰り穴加工用 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

推奨加工方法

ヘッド交換式ドリル用 SMF形 座繰り穴加工用 推奨加工方法

適用加工範囲

穴抜け面傾斜
食いつき面傾斜
ヘッド交換式ドリル用 SMF形 座繰り穴加工用 適用加工範囲-1
ヘッド交換式ドリル用 SMF形 座繰り穴加工用 適用加工範囲-2

L/D = 3 以下、傾斜10° まで

推奨切削条件

推奨切削条件表

ヘッド交換式ドリル用 SMF形 座繰り穴加工用 推奨切削条件表

適用被削材

ドリルフォースマイスター ヘッド交換式ドリル用 SMF形ドリルヘッド 座繰り穴加工用 関連画像

★:第一選択
☆:第二選択

型番リスト

型番
適合本体
ドリル径(刃径)(mm)
ドリル先端長(mm)
機能長さ(mm)
有効長(mm)
ポケットサイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMF200-AH9130

TIS200F25-□
20
2.18
7.64
9.82
20

1個

11,570( 12,727円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のヘッドクランプ方式を採用し、Φ20mm~Φ41mmの比較的大径の穴あけ加工において信頼性を誇るヘッド交換式ドリル
・ヘッドには耐摩耗性に優れたPVDコーティングAH9130を設定
・フラット形状により、ボルトの座繰り穴の一発加工などに最適

カタログ

 

Loading...

SMF200-AH9130で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッド交換式ドリル用 SMF形 座繰り穴加工用の型番SMF200-AH9130のページです。
型番SMF200-AH9130に関する仕様情報を記載しております。

ヘッド交換式ドリル用 SMF形 座繰り穴加工用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SMF205-AH9130
SMF210-AH9130
SMF215-AH9130
SMF220-AH9130
SMF225-AH9130
SMF227-AH9130
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合本体 ドリル径(刃径)
(mm)
ドリル先端長
(mm)
機能長さ
(mm)
有効長
(mm)
ポケットサイズ
(mm)

11,570円

( 12,727円 )
1個 -

1日目

TIS200F25-□20.52.187.439.6120

12,510円

( 13,761円 )
1個 -

1日目

TIS210F25-□212.187.229.421

12,510円

( 13,761円 )
1個 -

1日目

TIS210F25-□21.52.187.019.1921

12,510円

( 13,761円 )
1個 -

1日目

TIS220F25-□222.388.1810.5622

12,510円

( 13,761円 )
1個 -

1日目

TIS220F25-□22.52.387.9710.3522

12,560円

( 13,816円 )
1個 -

1日目

TIS220F25-□22.72.387.8910.2722

ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました