(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TOGT060308PDFR-AJ-KS05F
高性能インサート 非鉄金属加工用AJブレーカ付き チップ

高性能インサート 非鉄金属加工用AJブレーカ付き TOGT060308PDFR-AJ-KS05F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,050円
税込単価
1,155円

【特長】・刃先強度と切れ味を併せ持つ精密級インサートで、非鉄金属の切削加工を倍...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    T(正三角形)
  • 逃げ角:
    その他
  • 被削材:
    非鉄金属
  • 材種分類:
    超硬
  • 材種:
    KS05F
  • ブレーカ種類:
    AJ

型番

TOGT060308PDFR-AJ-KS05F 解除

Loading...

TOGT060308PDFR-AJ-KS05F の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高性能インサート 非鉄金属加工用AJブレーカ付き  関連画像
  • ポジティブなさらい刃
    優れた加工面品位・切りくず処理性を実現
  • 耐溶着性の向上
    インサートにラップ処理を施すことで被削材の溶着を抑制
  • 大きなすくい角/インクリネーション
    切削抵抗を小さく、食いつき時の衝撃を緩和
  • 特殊逃げ面形状
    アルミ加工用に最適化された逃げ角と逃げ面形状でびびりを抑制しつつインサート強度を向上

外形図

高性能インサート 非鉄金属加工用AJブレーカ付き  外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

TPA/EPA/HPA

高性能インサート 非鉄金属加工用AJブレーカ付き  推奨切削条件表

TLA(ラフィングタイプ)

高性能インサート 非鉄金属加工用AJブレーカ付き  推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 切りくずが滞留しやすい場合には、切りくず噛み込みを防止するためにエアブローを用いて切りくずを除去してください。
  • 鋳肌などの切り込み変動がある場合や断続部の多い被削材を加工する場合には、刃当り送りfzを下限側に設定してください。
  • 機械、被削材の剛性、主軸の出力などにより、加工条件は制限されます。切込みや切削幅、工具突き出し量が大きい場合は、Vc、fzを下限側に設定し、機械の動力、振動などを見極めてご使用ください。

適用被削材

高性能インサート 非鉄金属加工用AJブレーカ付き  関連画像

★:第一選択

型番リスト

型番
寸法 bs(mm)
寸法 IC(mm)
寸法 RE(mm)
寸法 LE(mm)
寸法 S(mm)
Max.ap
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TOGT060308PDFR-AJ-KS05F

0.8
5.6
0.8
6.2
3.3
6

10個

1,050( 1,155円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先強度と切れ味を併せ持つ精密級インサートで、非鉄金属の切削加工を倍速化!
・アルミ加工専用のAJチップブレーカ
・優れた仕上げ面精度と壁面精度を実現

カタログ

 

Loading...

TOGT060308PDFR-AJ-KS05Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高性能インサート 非鉄金属加工用AJブレーカ付きの型番TOGT060308PDFR-AJ-KS05Fのページです。
型番TOGT060308PDFR-AJ-KS05Fに関する仕様情報を記載しております。

高性能インサート 非鉄金属加工用AJブレーカ付きのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TOGT060304PDFR-AJ-KS05F
TOGT150604PDFR-AJ-KS05F
TOGT150608PDFR-AJ-KS05F
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法 bs
(mm)
寸法 IC
(mm)
寸法 RE
(mm)
寸法 LE
(mm)
寸法 S
(mm)
Max.ap

1,050円

( 1,155円 )
10個 -

1日目

1.25.60.46.23.36

1,370円

( 1,507円 )
10個 -

1日目

2.112.50.415.75.615

1,370円

( 1,507円 )
10個 -

1日目

1.812.50.815.75.515

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました