(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レンズ L-630

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レンズ L-630

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,027円
税込単価
28,630円

【特長】・倍率調整リングで倍率を自在に変更できます。・リング照明の取り付けやホ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    顕微鏡用品
  • 名称:
    レンズ
  • 倍率(X):
    0.19~0.93(光学倍率)
  • 作動距離(mm):
    185~83
  • JANコード:
    4962772076309
  • 重量(g):
    63(レンズアダプター取付時:138)

(i)ご注意

  • 照明との併用を推奨します。

Loading...

仕様・使用例

外形図

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-630

1個

26,027( 28,630円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・倍率調整リングで倍率を自在に変更できます。
・リング照明の取り付けやホルダーにレンズを固定するレンズアダプター(50mmφ)とレンズフィルターが付属します。

(i)ご注意

  • 照明との併用を推奨します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レンズ L-630の型番L-630のページです。
型番L-630に関する仕様情報を記載しております。

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました