(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロスコープ(PC用) L-KIT829/830/831/832

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:L-KIT829
マイクロスコープ(PC用) L-KIT829/830/831/832 マイクロスコープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
77,700円
税込単価
85,470円

【特長】・高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ・ソフトで静...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    実体顕微鏡
  • 総合倍率(倍):
    113
  • 透過照明:
  • 倍率(X):
    5.9~113(24型ワイドモニター使用時)
  • 視野(mm):
    29×22~6.1×4.6
  • 撮像素子:
    1/2.5" CMOSイメージセンサ
  • 有効画素数:
    2592×1944(500万画素)
  • フレームレート(fps):
    最大30
  • 保存画素数(最大):
    静止画:2592×1944(500万画素)/動画:1920×1080(200万画素)
  • 寸法:
    145(W)×185(D)mm
  • 出力コネクター:
    USB 2.0
  • 動作環境:
    Windows 8以降(32bit及び64bit)

(i)ご注意

  • スペックは計算値です。
  • 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。

型番

L-KIT829 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ総合倍率落射照明透過照明撮像素子フレームレート作動距離照明
L-KIT829実体顕微鏡113倍1/2.5" CMOSイメージセンサ最大30fps185~83mm
L-KIT830実体顕微鏡113倍1/2.5" CMOSイメージセンサ最大30fps165~63mmL-711
L-KIT831実体顕微鏡113倍1/2.5" CMOSイメージセンサ最大30fps185~83mmL-703
商品情報を表示

L-KIT829 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
落射照明
作動距離(mm)
JANコード
照明
落射照明詳細
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-KIT829

185~83
4962772128299
無し
-
(セット内容4点)L-836/L-630/L-521/L-509

1個

77,700( 85,470円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ
・ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます

(i)ご注意

  • スペックは計算値です。
  • 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(PC用) L-KIT829/830/831/832の型番L-KIT829のページです。
型番L-KIT829に関する仕様情報を記載しております。

マイクロスコープ(PC用) L-KIT829/830/831/832のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
L-KIT830
L-KIT831
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
落射照明 作動距離
(mm)
JANコード 照明 落射照明詳細 セット内容

90,363円

( 99,399円 )
1個 あり

5日目

165~634962772128305L-711-(セット内容6点)L-836/L-711/L-711-1/L-630/L-521/L-509

99,400円

( 109,340円 )
1個 あり

5日目

185~834962772128312L-703-(セット内容5点)L-836/L-703/L-630/L-521/L-509

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました