(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電ドラボール ハイスピード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電ドラボール ハイスピード

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
6,831円
税込単価
7,514円

【商品仕様】・定格電圧:DC3.6V・重量(付属品含まず):160g・充電時間...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 出力トルク(N・m):
    0.4
  • 電源(V):
    DC5
  • スタート方式:
    レバースタート式
  • 回転速度(min⁻¹):
    1200
  • 全長(mm):
    140
  • 付属品:
    ビット:+2(100mm)/USB充電ケーブル(1m)

型番

220USBS1 解除

Loading...

寸法図

単位:mm
φ28イレクターパイプ Hシリーズ(パイプ径28mm) 外形図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

220USBS1

1個

6,831( 7,514円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・定格電圧:DC3.6V
・重量(付属品含まず):160g
・充電時間:約60min

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電ドラボール ハイスピードの型番220USBS1のページです。
型番220USBS1に関する仕様情報を記載しております。

電ドラボール ハイスピードのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー

高評価レビュー

ネジ締め
評価 5.0満足度:5.02021/08/02
通常スピードの電ドラよりカタログスペック上のトルクは落ちていますが、通常スピードのものは手で握るにはトルクが強すぎると感じていたので、ネジの早回しには高速タイプのほうが便利です。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ネジ締め
評価 5.0満足度:5.02021/08/02
通常スピードの電ドラよりカタログスペック上のトルクは落ちていますが、通常スピードのものは手で握るにはトルクが強すぎると感じていたので、ネジの早回しには高速タイプのほうが便利です。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ネジ締め
評価 5.0満足度:5.02023/03/31
見た目は初めて見るような変わった形でしたが
使い勝手は良く、また高速なので良かったです。
普通のドライバーと使い分ければよさそうです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

端子台のねじ締めに使用
評価 5.0満足度:5.02021/10/01
ハイスピードのため通常のものより端子台のねじ締め作業が早く終わる

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました