(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1ch温湿度ロガー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1ch温湿度ロガー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,600円
税込単価
9,460円

【特長】・使用用途に合わせて記憶方式が4種類(ワンタイム・エンドレス・データ数...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • データロガー本体にセンサーなどのオプションは一切付属していません。

型番

SKL7542 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
温度最小表示(℃)
測定湿度範囲(%RH)
湿度最小表示(%RH)
データメモリー数
トラスココード
JANコード
コード長さ(m)
タイプ
質量(g)
材質1
材質2
材質3
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
適合機種
電源
品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKL7542

-20.0~80.0
-
5.0~95.0
-
-
206-5393
4974425801565
1.6
分離型
35
センサ部:PC樹脂
コネクタ部:PVC樹脂
コード:PVC樹脂
-
-
-
-
-
-

1個

8,600( 9,460円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用用途に合わせて記憶方式が4種類(ワンタイム・エンドレス・データ数指定・ページ)より選択可能です
・温湿度タイプは、センサ1本のみの接続です(センサ別売)
・警報値の上下限が設定可能です(警報動作時、LEDが点灯)
・電源が切れた場合でも記憶した測定データは内部メモリに保存されています
・記憶した測定データは、パソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売)にコピー可能です(記憶中もコピー可能)
・最大16000の測定データを記憶できます
【用途】
・倉庫等の温湿度管理に
【材質】
・PC(ポリカーボネート)

(i)ご注意

  • データロガー本体にセンサーなどのオプションは一切付属していません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

1ch温湿度ロガーの型番SKL7542のページです。
型番SKL7542に関する仕様情報を記載しております。

1ch温湿度ロガーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SK-L754
SKL7541
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定温度範囲
(℃)
温度最小表示
(℃)
測定湿度範囲
(%RH)
湿度最小表示
(%RH)
データメモリー数 トラスココード JANコード コード長さ(m) タイプ 質量(g) 材質1 材質2 材質3 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 適合機種 電源 品名

23,000円

( 25,300円 )
1個 -

1日目

-0.1-0.1各チャンネル16000データ206-53914974425801459--227.000PC(ポリカーボネート)--3580114-単3アルカリ乾電池×2本(付属)またはAC100V(アダプター別売)-

7,500円

( 8,250円 )
1個 あり

1日目

-10.0~60.0-5.0~95.0--206-53924974425801558-一体型9センサ部:PC樹脂コネクタ部:PVC樹脂----8870-00-SK-L754用温湿度センサ(一体)

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました