(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアディスクグラインダー G400H/G400H-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G400H
エアディスクグラインダー G400H/G400H-S ディスクグラインダー(クウアツ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,093円
税込単価
34,202円

【特長】・軽く、そして強く(従来比:質量20%ダウン、出力5%アップ)、ヘッド...

詳細情報を確認する

  • 適応砥石寸法(外径)(mm):
    100~105
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 適応砥石寸法(厚み)(mm):
    1~6
  • 適応砥石寸法(内径)(mm):
    15
  • 全長(mm):
    212
  • ホース取付口:
    Rc1/4
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]]):
    12500
  • 質量(g):
    1300.0

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 切断砥石を使用する場合は、切断砥石用ホイルカバー(オプション)をお求めください。
  • 砥石は付属しておりません。

Loading...

 
カタログを表示

G400H の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
空気消費量(m³/min)
トラスココード
排気
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G400H

0.77
208-6527
側方
4582116929889

1個

31,093( 34,202円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽く、そして強く(従来比:質量20%ダウン、出力5%アップ)、ヘッド高さ抑制(従来比:-13mm)、使いやすいパワーバンドで負荷時でも高トルクを発生する専用モータなど、作業性のしやすさを徹底的に追求しました
【用途】
・金属類の研削、研磨、バリ取り、面取り作業に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 切断砥石を使用する場合は、切断砥石用ホイルカバー(オプション)をお求めください。
  • 砥石は付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアディスクグラインダー G400H/G400H-Sの型番G400Hのページです。
型番G400Hに関する仕様情報を記載しております。

エアディスクグラインダー G400H/G400H-Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
G400H-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
空気消費量
(m³/min)
トラスココード 排気 JANコード

32,248円

( 35,473円 )
1個 あり

1日目

0.7208-6528前方4582116929872

ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました