(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイパワーインパクトレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイパワーインパクトレンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,195円
税込単価
24,415円

【特長】・特殊な形状のツインハンマー機構で2個のハンマーがモーターからパワーを...

詳細情報を確認する

  • ソケット差込角(mm):
    12.7
  • 能力ボルト径(mmφ):
    16
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 先端工具(ソケット等)の取付・取替は、エアーホースを必ず取り外して行ってください。

型番

MI-165H 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大締付トルク(N・m)
ハンマータイプ
回転数(rpm)
ホース取付口
空気消費量(m³/min)
排気
ホース内径
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
特長
用途
注意事項
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MI-165H

460
ピンクラッチ
7500
Rc1/4
0.4~0.8
後方
-
4562185600520
390-4016
2300.0
194
-
リニアバルブ式トリガー採用で、回転数の微調整が容易です。ピンクラッチハンマー採用で連続打撃効率を高め、トルクの立ち上がりも抜群です。
多様化した作業に対応するインパクトレンチ。
-
-

1個

22,195( 24,415円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊な形状のツインハンマー機構で2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えます
・効率のいい打撃を生み出し耐久力とトルクを飛躍的に向上させます
【用途】
・自動車組み立てラインから軽電機組立、産業機械の修理など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 先端工具(ソケット等)の取付・取替は、エアーホースを必ず取り外して行ってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパワーインパクトレンチの型番MI-165Hのページです。
型番MI-165Hに関する仕様情報を記載しております。

ハイパワーインパクトレンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MI-17
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大締付トルク
(N・m)
ハンマータイプ 回転数
(rpm)
ホース取付口 空気消費量
(m³/min)
排気 ホース内径 JANコード トラスココード 質量(g) 全長(mm) 無負荷回転数(min[[の-1乗]]) 特長 用途 注意事項 入数

31,346円

( 34,481円 )
1個 -

1日目

540ツイン6500PT1/40.74前方φ9.5mm4562185600384486-34292400.01756500--締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。1台

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました