(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレートロング刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレートロング刃

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,848円 ~ 14,261円
税込価格
11,933円 ~ 15,687円

【特長】・材質に特殊合金鋼を採用し、一般的な鋼線の切断や樹脂の切断などに適して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    替刃
  • 刃形状:
    逆刃

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
194-7888
4907587009913
35.000
GT-NY03GR(-4)

6個

10,848( 11,933円 )

6日目

194-7889
4907587009920
36.000
GT-NY05R(-4)、GT-NF05

6個

10,848( 11,933円 )

6日目

194-7890
4907587009937
44.000
GT-NY10R(-4)、GT-NY10GR(-4)、GT-NY10S、GT-NF10

6個

11,331( 12,464円 )

6日目

194-7891
4907587009944
58.000
GT-NY15R(-4)、GT-NF15

6個

12,050( 13,255円 )

6日目

194-7892
4907587009951
65
GT-NY25R(-6)、GT-NY25S

6個

14,261( 15,687円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質に特殊合金鋼を採用し、一般的な鋼線の切断や樹脂の切断などに適しています
・ニッパとワークのゲートカット部との間に距離がある場所に有効です
【用途】
・プラスチック樹脂成型業界等

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレートロング刃のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました