(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中型インパクトレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KW-19HP
中型インパクトレンチ エアインパクトレンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,953円
税込単価
24,148円

【特長】・3インチロングアンビルタイプで奥まった作業箇所に最適です【用途】・中...

詳細情報を確認する

型番

KW-19HP 解除

Loading...

商品情報を表示

KW-19HP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大締付トルク(N・m)
ソケット差込角(mm)
能力ボルト径(mmφ)
ハンマータイプ
回転数(rpm)
使用空気圧力(MPa)
ホース取付口
空気消費量(m³/min)
排気
種類
JANコード
トラスココード
質量(g)
ハンマータイプ
全長(mm)
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
特長
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KW-19HP

500
12.7
18
ツイン
6000
0.6
Rc1/4
0.4
前方
中型
4560246010233
295-4338
2400.0
ツインハンマ型
178
6000
高い締め付け能力が得られます。耐久性に優れています。
自動車関係など一般産業用

1個

21,953( 24,148円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3インチロングアンビルタイプで奥まった作業箇所に最適です
【用途】
・中型トラックのタイヤ交換作業
【材質】
・アルミニウム
【セット内容】
・カップリングプラグ(30PM)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中型インパクトレンチの型番KW-19HPのページです。
型番KW-19HPに関する仕様情報を記載しております。

中型インパクトレンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KW-1800PROI
KW-2000P
KW-230P
KW-2500PRO
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大締付トルク
(N・m)
ソケット差込角
(mm)
能力ボルト径
(mmφ)
ハンマータイプ 回転数
(rpm)
使用空気圧力
(MPa)
ホース取付口 空気消費量
(m³/min)
排気 種類 JANコード トラスココード 質量(g) ハンマータイプ 全長(mm) 無負荷回転数(min[[の-1乗]]) 特長 用途

50,829円

( 55,912円 )
1個 -

1日目

82012.716N型45000.6Rc1/40.37後方中型4560246011193351-75942800.0N型クラッチ2174500高い締め付け能力が得られます。耐久性に優れています。自動車関係など一般産業用

77,250円

( 84,975円 )
1個 -

1日目

8501920N型50000.6Rc1/40.4後方中型4560246010752295-43463100-200-高い締め付け能力が得られます。耐久性に優れています。自動車関係など一般産業用

68,235円

( 75,059円 )
1個 -

1日目

8001922ピンレス43000.6Rc3/80.47後方中型4560246010479295-43974000.0D型2164300ハイパワー、高耐久自動車関係など一般産業

112,715円

( 123,987円 )
1個 -

1日目

11501925N型45000.6Rc1/40.45後方中型4560246010790295-44014200-224-高い締め付け能力が得られます。耐久性に優れています。自動車関係など一般産業用

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました