(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高速 電機二重ディスクグラインダ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,150円
税込単価
15,565円

【特長】・ギヤ音が静かです・握り易いボディ形状です・防塵性アップのリアケースを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    100
  • 無負荷回転数(min-1):
    12000
  • 2重絶縁機能有無:
  • 電源(V):
    AC100
  • 定格電流(A):
    7.8
  • 消費電力(W):
    760
  • JANコード:
    4938463601624
  • トラスココード:
    173-9268
  • 質量(g):
    1600.0

型番

HDR-1000R 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDR-1000R

1個

14,150( 15,565円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ギヤ音が静かです
・握り易いボディ形状です
・防塵性アップのリアケースを採用しています
・耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくいです
【用途】
・一般鋼に
・特殊鋼に
・鋳物材などの研削、バリ取り作業に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高速 電機二重ディスクグラインダの型番HDR-1000Rのページです。
型番HDR-1000Rに関する仕様情報を記載しております。

高速 電機二重ディスクグラインダのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました