(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアアングルグラインダー(無負消費量0.760.85m³/min)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:SI-AG5-A3P
エアアングルグラインダー(無負消費量0.760.85m³/min) ディスクグラインダー(クウアツ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,296円
税込単価
46,526円

【特長】・高品質ギアを採用した耐久性の高いタイプです・ヘッド部が小さいため、研...

詳細情報を確認する

  • 適応砥石寸法(外径)(mm):
    125
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.63
  • 適応砥石寸法(厚み)(mm):
    6
  • 適応砥石寸法(内径)(mm):
    22
  • 排気:
    側方
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]]):
    12000
  • 質量(g):
    2000.0

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

SI-AG5-A3P 解除

Loading...

カタログを表示

SI-AG5-A3Pの仕様・寸法情報

適応砥石寸法(外径)(mm)125空気消費量(m³/min)0.76
使用空気圧力(MPa)0.63適応砥石寸法(厚み)(mm)6
適応砥石寸法(内径)(mm)22全長(mm)223
トラスココード195-0991ホース取付口1/4NPT
排気側方無負荷回転数(min[[の-1乗]])12000
JANコード4571165785089質量(g)2000.0

型番リスト

型番
空気消費量(m³/min)
全長(mm)
トラスココード
ホース取付口
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SI-AG5-A3P

0.76
223
195-0991
1/4NPT
4571165785089

1個

42,296( 46,526円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質ギアを採用した耐久性の高いタイプです
・ヘッド部が小さいため、研削部が見やすく作業性に優れています
・軸ロック機構付きで砥石交換が簡単です
【用途】
・金属の研削研磨作業用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアアングルグラインダー(無負消費量0.760.85m³/min)の型番SI-AG5-A3Pのページです。
型番SI-AG5-A3Pに関する仕様情報を記載しております。

エアアングルグラインダー(無負消費量0.760.85m³/min)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SI-AG5-A3R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
空気消費量
(m³/min)
全長
(mm)
トラスココード ホース取付口 JANコード

42,296円

( 46,526円 )
1個 あり

1日目

0.85219195-09903/8NPT4571165785096
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
空気消費量
(m³/min)
全長
(mm)
トラスココード ホース取付口 JANコード

ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト