(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

液晶式自動遮光溶接面アイボーグ180° デジタル調整タイプ

液晶式自動遮光溶接面アイボーグ180° デジタル調整タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,981円
税込単価
57,179円

【特長】・デジタルパネル採用により全ての設定がデジタル表示で簡単に操作できます...

詳細情報を確認する

型番

EB-300PWD 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EB-300PWD

1個

51,981( 57,179円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタルパネル採用により全ての設定がデジタル表示で簡単に操作できます
・オートモード搭載によりセンサーが溶接光を感知し、その光に対する適正な遮光度・感度・戻り速度を自動的に設定します
・日本初のパノラマワイドパネル採用により180°の広い視界と3面同時自動遮光を実現しました
・EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタ採用でより鮮明な視界を実現しました
・新型ワンタッチヘッドギアにより装着ストレスが軽減し作業効率がアップします
【用途】
・TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨に

EB-300PWDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

液晶式自動遮光溶接面アイボーグ180° デジタル調整タイプの型番EB-300PWDのページです。
型番EB-300PWDに関する仕様情報を記載しております。

液晶式自動遮光溶接面アイボーグ180° デジタル調整タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました