(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

液晶式自動遮光溶接面アイボーグ180° EB-300PW-R・EB-300PW

液晶式自動遮光溶接面アイボーグ180° EB-300PW-R・EB-300PW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
36,983円 ~ 43,818円  特別価格 
税込価格
40,681円 ~ 48,200円  特別価格 

【特長】・人気のアイボーグ180°にカラーラインナップ「ロゼ」が新登場しました...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接面(液晶式)
  • 面体寸法 縦(mm):
    340
  • 面体寸法 横(mm):
    250
  • 遮光前:
    #3
  • 遮光後:
    #4~14(中央)、#10(両サイド)
  • 遮光スピード(秒):
    1/25000
  • 質量(g):
    660.000
  • 感度調節:
    無段階調整
  • 視界の広さ(mm):
    115×85(中央)、68×35~80(両サイド)
  • 復帰速度調整:
    0.1~1.0秒(無段階調整)
  • 電源(V):
    ソーラー電池+リチウム電池CR2450×2個(付属)
  • 面体寸法(mm)奥行:
    270

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
用途
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TIG溶接 / 手棒溶接 / MAG溶接 / MIG溶接 / 切削研削
本体色:ブラック
4991945032934
194-9951

1個

36,983( 40,681円 )

1日目

アーク溶接 / TIG溶接 / 手棒溶接 / MAG溶接 / MIG溶接 / 切削研削
本体色:ロゼ
4991945033610
241-7280

1個

43,818円

36,811

( 40,492円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人気のアイボーグ180°にカラーラインナップ「ロゼ」が新登場しました。
・パノラマワイドパネル採用により180°の広い視界と3面同時自動遮光を実現しました。
・EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタ採用でより鮮明な視界を実現しました。
・新型ワンタッチヘッドギアにより装着ストレスが軽減し作業効率がアップしました。
【用途】
・TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨に。
・アーク溶接作業での目の保護に。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液晶式自動遮光溶接面アイボーグ180° EB-300PW-R・EB-300PWのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
溶接面
評価 5.0満足度:5.02022/08/18
だいぶと値は張るが作業性も考え自動にしてみたが、もっと早くししとけばよかったと後悔するぐらい便利です。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました