(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セット BURR-EX

セット BURR-EX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,213円 ~ 7,801円
税込価格
7,934円 ~ 8,581円

独自のSHAVIVハンドルにホルダとブレードをセットしました。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動
  • 商品内容:
    セット
  • 適合ブレード:
    151-29147

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
ホルダ名称
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7296178505505
185.000
195-4505
152-00005

1個

7,801( 8,581円 )

1日目

7290001236574
147.000
195-4517
152-00003

1個

7,213( 7,934円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独自のSHAVIVハンドルにホルダとブレードをセットしました。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました