(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニラチェットレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニラチェットレンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,458円
税込単価
28,004円

【特長】・高い耐久性のベーシックモデルです・狭い場所でのボルト締めに最適です・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 能力ボルト径(mmφ):
    10
  • ソケット差込角(mm):
    9.5
  • 最大締付トルク(N・m):
    40
  • 排気:
    後方
  • 全長(mm):
    165

型番

MR-2209 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用空気圧力(MPa)
無負荷回転数(rpm)
空気消費量(m³/min)
ホース取付口
トラスココード
JANコード
質量(g)
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-2209

0.6
270
0.34
Rc1/4
390-4024
4562185600537
520.0
狭い場所でのボルト締め作業。

1個

25,458( 28,004円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い耐久性のベーシックモデルです
・狭い場所でのボルト締めに最適です
・スピードコントロールしやすい軽いタッチのスロットルレバーです
【用途】
・狭い場所でのボルト締め作業

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニラチェットレンチの型番MR-2209のページです。
型番MR-2209に関する仕様情報を記載しております。

ミニラチェットレンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

エアラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました