(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアダスターガン(空気量調節機能付・ニップルタイプ) 通常ノズル・ロング細ノズルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

エアダスターガン(空気量調節機能付・ニップルタイプ) 通常ノズル・ロング細ノズルタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,659円
税込単価
13,925円

【特長】・エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能...

詳細情報を確認する

  • ノズル長さ(mm):
    1000
  • ノズル口径(mm):
    2
  • JANコード:
    4580172371529
  • 質量(g):
    322.000
  • トラスココード:
    195-3587
  • 材質1:
    アルミダイカスト
  • エア取付口:
    G1/4
  • ノズル取付口:
    G1/8
  • 全長(mm):
    1085

型番

E80M-10 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

ノズル長さ(mm)1000ノズル口径(mm)2
JANコード4580172371529質量(g)322.000
トラスココード195-3587材質1アルミダイカスト
エア取付口G1/4ノズル取付口G1/8
全長(mm)1085 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E80M-10

1個

12,659( 13,925円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです
【用途】
・一般生産工場、食品工場に
【材質】
・アルミダイカスト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアダスターガン(空気量調節機能付・ニップルタイプ) 通常ノズル・ロング細ノズルタイプの型番E80M-10のページです。
型番E80M-10に関する仕様情報を記載しております。

エアダスターガン(空気量調節機能付・ニップルタイプ) 通常ノズル・ロング細ノズルタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト