(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高精度分析天びん BMシリーズ JCSS校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BM200-00J00
高精度分析天びん BMシリーズ JCSS校正付 ハカリ

通常単価(税別)
244,422円
税込単価
268,864円

【特長】・無風イオナイザー標準装備【特許取得済】です。・粉などが風で舞わないよ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • ※お届けまでの日数は、商品納期(都度確認)+校正納期(2週間前後)となります。
  • お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。
  • ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。
  • ※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文と一緒に依頼者名及び住所をご連絡ください。

型番

BM200-00J00 解除

Loading...

 
カタログを表示

BM200-00J00 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BM200-00J00

220
4981046918206
197-1513

1個

244,422( 268,864円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無風イオナイザー標準装備【特許取得済】です。
・粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用しています。
・帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防です。
・クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能です。
・両手が使えて作業効率がアップします。
・操作性の良いひょう量室【特許取得済】です。
・二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能です。
・校正用分銅内蔵型です。
・パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能です。
【セット内容】
・100V用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、計量データロガーADー1688、USBケーブル 、表示カバー、仕切り板、ピンセットADー1689、本体カバー、計量皿、皿受け、風防リング、ダストプレート、取扱説明書

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • ※お届けまでの日数は、商品納期(都度確認)+校正納期(2週間前後)となります。
  • お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。
  • ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。
  • ※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文と一緒に依頼者名及び住所をご連絡ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度分析天びん BMシリーズ JCSS校正付の型番BM200-00J00のページです。
型番BM200-00J00に関する仕様情報を記載しております。

高精度分析天びん BMシリーズ JCSS校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BM300-00J00
BM500-00J00
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
秤量
(g)
JANコード トラスココード

279,948円

( 307,943円 )
1個 -

19日目

3204981046918213197-1512

297,948円

( 327,743円 )
1個 -

19日目

5204981046918220197-1515

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました