(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵・防水はかり 3タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防塵・防水はかり 3タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,885円
税込単価
26,274円

【特長】・ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかりです。・水に浸して洗え...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    260
  • 高さ(mm):
    148
  • 載皿寸法(mm):
    230(W)×190(D)
  • 幅(mm):
    236
  • 質量(g):
    4000.0
  • 電源:
    単1形乾電池×6本(別売)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 性能維持のため、質量センサにはなるべく触れないようご注意ください。
  • 洗浄後は、センサ部分に水が残らないようにしてください。

型番

SH-15KAWP 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
JANコード
トラスココード
最小表示(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-15KAWP

15000
500/1000/2000(出荷時設定)/5000
4981046155564
195-6047
0.5/1/2/5

1個

23,885( 26,274円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかりです。
・水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)です。
・”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易です。
・また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能です。
・清潔で丈夫な構造です。
・便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)です。
・約0.5秒の高速応答
・オートパワーオフ
・ステンレス皿(SUS304)別売
【セット内容】
・取扱説明書 クリーニングピック

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 性能維持のため、質量センサにはなるべく触れないようご注意ください。
  • 洗浄後は、センサ部分に水が残らないようにしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水はかり 3タイプの型番SH-15KAWPのページです。
型番SH-15KAWPに関する仕様情報を記載しております。

防塵・防水はかり 3タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-3000AWP
SH-6000AWP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
秤量
(g)
最小表示
(mg)
JANコード トラスココード 最小表示(g)

19,030円

( 20,933円 )
1個 あり

1日目

3000100/200/500(出荷時設定)/10004981046155540195-60480.1/0.2/0.5/1

19,451円

( 21,396円 )
1個 あり

2日目

6000200/500/1000(出荷時設定)/20004981046155557195-60500.2/0.5/1/2

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました