(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵・防水台はかり HV-CWPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HV-15KCWP
防塵・防水台はかり HV-CWPシリーズ ハカリ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
69,063円 67,529円
税込単価
75,969円 74,282円

【特長】・防塵・防水等級IP65、水をかけて洗えます・外して洗えるステンレス製...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • g(グラム)表示にはできません。

型番

HV-15KCWP 解除

Loading...

 
カタログを表示

HV-15KCWP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
JANコード
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
載皿寸法(mm)
幅(mm)
質量(g)
ケーブル長(m)
計量台高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HV-15KCWP

15000
1000/2000/5000
4981046157957
179-4131
470
430
250×250
250
8000.0
1.5
104

1個

69,063円

67,529

( 74,282円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵・防水等級IP65、水をかけて洗えます
・外して洗えるステンレス製計量皿(SUS304)です
・3色5段コンパレータライト+テンキー付きです
・バックライト付き液晶表示です
・表示単位はkg、個数です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • g(グラム)表示にはできません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水台はかり HV-CWPシリーズの型番HV-15KCWPのページです。
型番HV-15KCWPに関する仕様情報を記載しております。

防塵・防水台はかり HV-CWPシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HV-200KCWP
HV-60KCWP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
秤量
(g)
最小表示
(mg)
JANコード トラスココード 奥行(mm) 高さ(mm) 載皿寸法(mm) 幅(mm) 質量(g) ケーブル長(m) 計量台高さ(mm)

81,619円

( 89,781円 )
1個 あり

4日目

22000020000/50000/1000004981046157971179-2620722752390×53039019000.02.5105

72,202円

( 79,422円 )
1個 あり

1日目

600005000/10000/200004981046157964178-9376616752330×42433012000.02.5105

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました