(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵・防水台はかり HV-CWPシリーズ JCSS校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防塵・防水台はかり HV-CWPシリーズ JCSS校正付

通常価格(税別)
97,074円 ~ 134,211円
税込価格
106,781円 ~ 147,632円

【特長】・防塵・防水等級IP65、水をかけて洗えます・外して洗えるステンレス製...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 最小表示は「kg」単位です。
  • ※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文と一緒に依頼者名及び住所をご連絡ください。一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • ※お届けまでの日数は、商品納期(都度確認)+校正納期(2週間前後)となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
  • ※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
JANコード
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
載皿寸法(mm)
幅(mm)
質量(g)
ケーブル長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15000
1000/2000/5000
4981046918176
196-2059
470
430
250×250
250
8000.0
1.5

1個

97,074( 106,781円 )

19日目

60000
5000/10000/20000
4981046918183
196-2060
616
752
330×424
330
12000.0
2.5

1個

100,697( 110,767円 )

19日目

220000
20000/50000/100000
4981046918190
196-2058
722
752
390×530
390
19000.0
2.5

1個

134,211( 147,632円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵・防水等級IP65、水をかけて洗えます
・外して洗えるステンレス製計量皿(SUS304)です
・3色5段コンパレータライト+テンキー付きです
・バックライト付き液晶表示です
・表示単位はkg、個数です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 最小表示は「kg」単位です。
  • ※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文と一緒に依頼者名及び住所をご連絡ください。一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • ※お届けまでの日数は、商品納期(都度確認)+校正納期(2週間前後)となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
  • ※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水台はかり HV-CWPシリーズ JCSS校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました