(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電インパクトレンチ(18V)

充電インパクトレンチ(18V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
62,624円 59,837円
税込単価
68,886円 65,821円

【特長】・300N・mのハイパワーです。・ナットの取り外し時の落下防止機能付(...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    300
  • 電圧(V):
    18
  • 無負荷回転数(min-1):
    0~2400
  • JANコード:
    3165140984447
  • トラスココード:
    194-8658
  • ソケット差込角(mm):
    12.7
  • 打撃数(min[[の-1乗]]):
    0~3300
  • 質量(g):
    1900.0
  • 材質1:
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 差込角(mm):
    12.7
  • 容量(Ah):
    6
  • 本体寸法(mm):
    163×246×72
  • 色:
    ブルー
  • バッテリー電圧(V):
    18

型番

GDS18V-300 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GDS18V-300

1個

62,624円

59,837

( 65,821円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・300N・mのハイパワーです。
・ナットの取り外し時の落下防止機能付(ABR)です。
・EC(ブラシレス)モーター:高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。
・正転・逆転機構付です。
・LEDライト付です。
【用途】
・木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業に。
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

カタログ

 

Loading...

GDS18V-300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電インパクトレンチ(18V)の型番GDS18V-300のページです。
型番GDS18V-300に関する仕様情報を記載しております。

充電インパクトレンチ(18V)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました