(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレセット型トルクレンチ ユニオン機構付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CMPC0253
プレセット型トルクレンチ ユニオン機構付 プリセットカタチトルクレンチ・プリロックケイトルクレンチ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,359円
税込単価
44,395円

【特長】・トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップ・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

CMPC0253 解除

Loading...

 
カタログを表示

CMPC0253 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
差込角(mm)
頭部幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CMPC0253

5~25
0.1
282
4989433770031
206-7739
9.5
22
400

1個

40,359( 44,395円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップ
・ラチェットヘッド部にはリペアキットを設定しています
【用途】
・締結トルクの管理

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレセット型トルクレンチ ユニオン機構付の型番CMPC0253のページです。
型番CMPC0253に関する仕様情報を記載しております。

プレセット型トルクレンチ ユニオン機構付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CMPC0152
CMPC0503
CMPC0504
CMPC1003
CMPC1004
CMPC2004
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク調整範囲
(N・m)
最小目盛
(N・m)
全長
(mm)
JANコード トラスココード 差込角(mm) 頭部幅(mm) 質量(g)

40,119円

( 44,131円 )
1個 あり

1日目

3~150.12524989433770024206-77386.322400

40,756円

( 44,832円 )
1個 あり

2日目

10~500.53354989433770048206-77409.5331000

44,714円

( 49,185円 )
1個 あり

1日目

10~500.53354989433770055206-774112.7331000

45,842円

( 50,426円 )
1個 あり

1日目

20~1000.54004989433770062206-77429.5331200

44,681円

( 49,149円 )
1個 あり

1日目

20~1000.54004989433770079206-774312.7331200

47,283円

( 52,011円 )
1個 あり

1日目

40~20024804989433770086206-774412.739.51400

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました