(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル ミニ クランプメータ M-220+

デジタル ミニ クランプメータ M-220+

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,640円
税込単価
11,704円

【特長】・超小型・軽量タイプです・計測容易なスリムなCT部です・オートパワーオ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 測定項目:
    交流電流 / 交流電流(漏れ電流)
  • 測定範囲:交流電流(A):
    0~300
  • 測定可能導体最大径(mm):
    33
  • 整流方式:
    平均値整流方式
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    LR-44×2
  • トラスココード:
    206-3933
  • JANコード:
    4571206800290
  • 電源(V):
    ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
  • 寸法(mm):
    54×23×152
  • 本体質量(g):
    85
  • 付属品:
    ソフトケース、テスト用電池

型番

M-220PLUS 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-220PLUS

1個

10,640( 11,704円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超小型・軽量タイプです
・計測容易なスリムなCT部です
・オートパワーオフ機能付です
・データホールド機能付です

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

M-220PLUSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル ミニ クランプメータ M-220+の型番M-220PLUSのページです。
型番M-220PLUSに関する仕様情報を記載しております。

デジタル ミニ クランプメータ M-220+のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました