(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大口径デジタル クランプリーカ MCL-800DX

大口径デジタル クランプリーカ MCL-800DX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
57,835円
税込単価
63,619円

【特長】・スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続し、波形表示やデ...

詳細情報を確認する

型番

MCL800DX 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCL800DX

1個

57,835( 63,619円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続し、波形表示やデータ活用が可能な次世代のクランプリーカーです
・CT内径74mmの大口径で最大1000Aまで測定可能です
・漏れ電流に対応しており、最小分解能0.01mAの高精度測定が可能です
・約150Hz以上の高域周波数カット機能付きです
・外部磁界の影響を受けづらい構造です
・読み取りやすい大画面表示です
【用途】
・保守・メンテナンス
・電流・漏れ電流計測

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

MCL800DXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大口径デジタル クランプリーカ MCL-800DXの型番MCL800DXのページです。
型番MCL800DXに関する仕様情報を記載しております。

大口径デジタル クランプリーカ MCL-800DXのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました