(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

467 T型ハンドルトルクス(R) ドライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

467 T型ハンドルトルクス(R) ドライバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,041円
税込単価
2,245円

【特長】・人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。・L型レンチを組...

詳細情報を確認する

  • タイプ(形状):
    L形レンチ
  • 全長(L寸法)(mm):
    136
  • 先端形状・いじり防止:
    多機能モデル
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 刃先:
    TX15
  • JANコード:
    4013288208262
  • トラスココード:
    207-5037
  • 質量(g):
    50.000
  • 材質1:
    軸:特殊合金鋼
  • 材質2:
    グリップ:プラスチック
  • 軸長(mm):
    100
  • 全幅(mm):
    91

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

023372

1個

2,041( 2,245円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。
・L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。
・刃先に磁力が付かなくてもネジを落とさずに保持することができます。
・吊下げ用の穴付きです。
【用途】
・機械補修・設備点検・汎用
【材質】
・軸:特殊合金鋼
・グリップ:プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

467 T型ハンドルトルクス(R) ドライバーの型番023372のページです。
型番023372に関する仕様情報を記載しております。

467 T型ハンドルトルクス(R) ドライバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました