(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル絶縁抵抗計 6レンジ Bluetooth搭載 KEW 3552BT

デジタル絶縁抵抗計 6レンジ Bluetooth搭載 KEW 3552BT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,000円
税込単価
55,000円

【特長】・測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能です。・ケーブルの絶...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • レンジ数:
    6
  • 定格測定電圧(V):
    250 / 500 / 125 / 1000 / 50 / 100
  • 絶縁抵抗測定範囲(MΩ):
    0.05~40000
  • オートディスチャージ機能(自動放電機能):
    なし
  • コンパレータ機能:
    なし
  • 通信機能:
    Bluetooth
  • 電源:
    単3乾電池×4
  • トラスココード:
    207-1932
  • JANコード:
    4560187066931
  • 寸法(mm):
    156×46×97
  • 本体質量(g):
    490
  • 付属品:
    リモートスイッチ付測定プローブ、ワニグチコードセット、携帯用ケース、先端金具・ロング、肩掛ベルト、取扱説明書、テスト用電池

型番

KEW3552BT 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KEW3552BT

1個

50,000( 55,000円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能です。
・ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能です。
・測定経過時間をリアルタイムで表示します。
・最大1000件の測定結果を保存します。
・8212-USB(オプション)仕様により測定結果をPCへ転送可能です。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

KEW3552BTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル絶縁抵抗計 6レンジ Bluetooth搭載 KEW 3552BTの型番KEW3552BTのページです。
型番KEW3552BTに関する仕様情報を記載しております。

デジタル絶縁抵抗計 6レンジ Bluetooth搭載 KEW 3552BTのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました